Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 20 | 50 | ||
1.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 20 | 60 | ||
2.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40.3 | 20 | 80.3 | ||
1.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 15 | 50 | ||
2.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 15 | 70 | ||
2.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 25 | 50 | ||
2.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 27.5 | 70 | ||
2.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | 25 | 90 | ||
2.85 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 30 | 100 | ||
2.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 40 | 70 | ||
4.93 € 1.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 70 | 20 | 105 | |
4.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | 25.8 | 130 | ||
3.39 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | 35 | 105 | ||
3.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | 50 | 105 | ||
5.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | 50.1 | 130 | ||
2.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 20 | 80 | ||
3.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 40 | 80 | ||
6.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 85.5 | 35.5 | 170 | ||
7.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 85.5 | 60.5 | 170 | ||
8.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | 110 | 45.3 | 220 | ||
10.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 110 | 75.3 | 220 | ||
6.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | 125 | 25 | 125 | ||
8.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 125 | 25 | 175 | ||
7.41 € | 1 | 6 giorni | 10 | 125 | 45 | 125 | ||
9.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | 125 | 45 | 175 | ||
10.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 125 | 65 | 175 |
Loading...
Applicazione | Scatola di comando | Materiale | Resina | Grado di protezione (IP) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Posizione di montaggio | Interni | Standard | UL | Specifiche colori(Corpo) | Nero |
Specifiche colori(Copertura superiore) | Nero | Autoestinguente(UL94) | HB |
Configura
Stock
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali