Connettore tondo in metallo serie NCS (spina / adattatore / presa) (Codici componente - Download CAD)

Connettore tondo in metallo serie NCS (spina / adattatore / presa)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Connettore tondo in metallo serie NCS (spina / adattatore / presa)
  • Connettore tondo in metallo serie NCS (spina / adattatore / presa)
  • Connettore tondo in metallo serie NCS (spina / adattatore / presa)
  • Connettore tondo in metallo serie NCS (spina / adattatore / presa)
  • Connettore tondo in metallo serie NCS (spina / adattatore / presa)
  • Connettore tondo in metallo serie NCS (spina / adattatore / presa)
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NCS-252-AD(F)

Marca: NANABOSHI

Prezzo: 32.42

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Applicable pin/contact: Maschio

Number Of Cores: 2

Application: Montaggio a pannello

Allowable Current: 10 A

Allowable Voltage: 250 V


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NCS-252-AD(F)

Codice componente
NCS-252-AD(F)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Representative Standard Tipo di profilo del connettore Caratteristiche profilo connettore Dimensione calotta Conduttore normale/conduttore inverso Diametro esterno del cavo utilizzato
(φ)
Sezione trasversale del conduttore conforme
(mm2)
Flangia Vite per tubi Trattamento placcatura contatto Caratteristiche Partner di accoppiamento 1 Partner di accoppiamento 2 Partner di accoppiamento 3 Partner di accoppiamento 4 Partner di accoppiamento 5 Partner di accoppiamento 6

32.42 €

1 5 giorni Maschio2Montaggio a pannello10250DrittoPSEAdattatoreFlangia25Con conduttore normale9,5 – 11,52.0Profilo tondoNANichel-NCS-252-P [Spina dritta]-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials M· N· O Serie che inizia con M, N, O NCS
Wire connection method Saldatura Protection function (environmentally resistant) N/A Gamma di temperature di esercizio(°C) -40–120
Trattamento placcatura guscio Cromo Colore superficie calotta (colore) NA

Si trova sulla pagina di Connettore tondo in metallo serie NCS (spina / adattatore / presa) , il codice articolo è il seguente: NCS-252-AD(F).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NCS-252-AD(F).

Tipologia prodotto

Codice componente
NCS-142-AD
NCS-142-P
NCS-142-R
NCS-252-ADF
NCS-252-ADF(F)
NCS-252-GAD1/2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Representative Standard Tipo di profilo del connettore Caratteristiche profilo connettore Dimensione calotta Conduttore normale/conduttore inverso Diametro esterno del cavo utilizzato
(φ)
Sezione trasversale del conduttore conforme
(mm2)
Flangia Vite per tubi Trattamento placcatura contatto Caratteristiche Partner di accoppiamento 1 Partner di accoppiamento 2 Partner di accoppiamento 3 Partner di accoppiamento 4 Partner di accoppiamento 5 Partner di accoppiamento 6

11.48 €

1 5 giorni Maschio2Collegamento cavo5125Dritto-AdattatoreProfilo generico14Con conduttore normale5.5-7,00.75NANANichel-NCS-142-P [Spina dritta]-----

8.99 €

1 Stesso giorno

Stock

Femmina2Collegamento cavo5125Dritto-SpinaProfilo generico14Con conduttore normale5.5-7,00.75NANANichel-NCS-142-AD [spina relè]NCS-142-R [presa da pannello]----

4.98 €

1 5 giorni Maschio2Montaggio a pannello5125Dritto-RecipienteFlangia14Con conduttore normaleNA0.75Profilo tondoNANichel-NCS-142-P [Spina dritta]-----

14.55 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina2Collegamento cavo10250DrittoPSEAdattatoreProfilo generico25Con conduttore inverso9,5 – 11,52.0NANANichel-NCS-252-PM [Spina dritta]-----

34.91 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina2Montaggio a pannello10250DrittoPSEAdattatoreFlangia25Con conduttore inverso9,5 – 11,52.0Profilo tondoNANichel-NCS-252-PM [Spina dritta]-----

46.65 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio2Collegamento cavo10250DrittoPSEAdattatoreCon filettatura tubo femmina25Con conduttore normaleNA2.0NAG1/2Nichel-NCS-252-P [Spina dritta]-----

Supporto tecnico