Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Tipo di profilo del connettore | Caratteristiche profilo connettore | Dimensione calotta | Conduttore normale/conduttore inverso | Diametro esterno del cavo utilizzato (φ) | Sezione trasversale del conduttore conforme (mm2) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Flangia | Caratteristiche | Limite di temperatura ambiente durante l'uso della corrente nominale (solo prodotti TUV) (°C) | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 15 | Adattatore | Profilo generico | 20 | Con conduttore inverso | 10,0 - 12,5 | 2.0 | -25–85 | NA | Utilizzare tappi NJC-20 | +80 | NET-203-PM | - | - | |
26.58 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 15 | Adattatore | Profilo generico | 20 | Con conduttore normale | 10,0 - 12,5 | 2.0 | -25–85 | NA | Utilizzare tappi NJC-20 | +80 | NET-203-PF [Spina dritta] | - | - | ||
17.26 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 15 | Spina | Profilo generico | 20 | Con conduttore normale | 10,0 - 12,5 | 2.0 | -25–85 | NA | Utilizzare tappi NJC-20 | +80 | NET-203-AD(F)M | NET-203-ADM [spina relè] | NET-203-RM [presa da pannello] | ||
19.07 € 6.87 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 15 | Spina | Profilo generico | 20 | Con conduttore inverso | 10,0 - 12,5 | 2.0 | -25–85 | NA | Utilizzare tappi NJC-20 | +80 | NET-203-AD(F) F [spina relè] | NET-203-ADF [spina relè] | NET-203-RF [presa da pannello] | ||
23.75 € 7.13 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Femmina | 3 | Montaggio a pannello | 15 | Recipiente | Flangia | 20 | Con conduttore inverso | NA | 2.0 | -25–85 | Rettangolare | Utilizzare tappi NJC-20 | +80 | NET-203-PM | - | - | ||
21.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 3 | Montaggio a pannello | 15 | Recipiente | Flangia | 20 | Con conduttore normale | NA | 2.0 | -25–85 | Rettangolare | Utilizzare tappi NJC-20 | +80 | NET-203-PF [Spina dritta] | - | - | ||
24.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 20 | Adattatore | Profilo generico | 24 | Con conduttore inverso | 11,5 – 14,0 | 3.5 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-24 | +70 | NET-243-PM | - | - | |
28.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 20 | Adattatore | Profilo generico | 24 | Con conduttore normale | 11,5 – 14,0 | 3.5 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-24 | +70 | NET-243-PF [Spina dritta] | - | - | |
22.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 20 | Spina | Profilo generico | 24 | Con conduttore normale | 11,5 – 14,0 | 3.5 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-24 | +70 | NET-243-AD(F)M | NET-243-ADM [spina relè] | NET-243-RM [presa da pannello] | |
24.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 20 | Spina | Profilo generico | 24 | Con conduttore inverso | 11,5 – 14,0 | 3.5 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-24 | +70 | NET-243-AD(F) F | NET-243-ADF [spina relè] | NET-243-RF [presa da pannello] | |
16.98 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 3 | Montaggio a pannello | 20 | Recipiente | Flangia | 24 | Con conduttore inverso | NA | 3.5 | -40 – +100 | Rettangolare | Utilizzare tappi NJC-24 | +70 | NET-243-PM | - | - | ||
15.00 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 3 | Montaggio a pannello | 20 | Recipiente | Flangia | 24 | Con conduttore normale | NA | 3.5 | -40 – +100 | Rettangolare | Utilizzare tappi NJC-24 | +70 | NET-243-PF [Spina dritta] | - | - | ||
27.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 15 | Adattatore | Profilo generico | 24 | Con conduttore inverso | 11,5 – 14,0 | 2.0 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-24 | +80 | NET-244-PM [Spina dritta] | - | - | |
29.34 € 10.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 4 | Collegamento cavo | 15 | Adattatore | Profilo generico | 24 | Con conduttore normale | 11,5 – 14,0 | 2.0 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-24 | +80 | NET-244-PF | - | - | |
27.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 15 | Spina | Profilo generico | 24 | Con conduttore normale | 11,5 – 14,0 | 2.0 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-24 | +80 | NET-244-AD(F)M | NET-244-ADM [spina relè] | NET-244-RM [presa da pannello] | |
25.38 € 10.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 4 | Collegamento cavo | 15 | Spina | Profilo generico | 24 | Con conduttore inverso | 11,5 – 14,0 | 2.0 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-24 | +80 | NET-244-AD(F) F | NET-244-ADF [spina relè] | NET-244-RF [presa da pannello] | |
21.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 4 | Montaggio a pannello | 15 | Recipiente | Flangia | 24 | Con conduttore inverso | NA | 2.0 | -40 – +100 | Rettangolare | Utilizzare tappi NJC-24 | +80 | NET-244-PM [Spina dritta] | - | - | |
19.95 € 8.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 4 | Montaggio a pannello | 15 | Recipiente | Flangia | 24 | Con conduttore normale | NA | 2.0 | -40 – +100 | Rettangolare | Utilizzare tappi NJC-24 | +80 | NET-244-PF | - | - | ||
35.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 20 | Adattatore | Profilo generico | 28 | Con conduttore inverso | 13,6 – 16,5 | 3.5 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-28 | +70 | NET-284-PM [Spina dritta] | - | - | |
34.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 4 | Collegamento cavo | 20 | Adattatore | Profilo generico | 28 | Con conduttore normale | 13,6 – 16,5 | 3.5 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-28 | +70 | NET-284-PF [Spina dritta] | - | - | |
36.51 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 20 | Spina | Profilo generico | 28 | Con conduttore normale | 13,6 – 16,5 | 3.5 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-28 | +70 | NET-284-AD(F)M [spina relè] | NET-284-ADM [spina relè] | NET-284-RM [presa da pannello] | ||
32.71 € 11.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 4 | Collegamento cavo | 20 | Spina | Profilo generico | 28 | Con conduttore inverso | 13,6 – 16,5 | 3.5 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-28 | +70 | NET-284-AD(F) F [spina relè] | NET-284-ADF [spina relè] | NET-284-RF [presa da pannello] | ||
21.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 4 | Montaggio a pannello | 20 | Recipiente | Flangia | 28 | Con conduttore inverso | NA | 3.5 | -40 – +100 | Rettangolare | Utilizzare tappi NJC-28 | +70 | NET-284-PM [Spina dritta] | - | - | |
25.64 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 4 | Montaggio a pannello | 20 | Recipiente | Flangia | 28 | Con conduttore normale | NA | 3.5 | -40 – +100 | Rettangolare | Utilizzare tappi NJC-28 | +70 | NET-284-PF [Spina dritta] | - | - | ||
49.10 € 19.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Femmina | 8 | Collegamento cavo | 15 | Adattatore | Profilo generico | 28 | Con conduttore inverso | 13,6 – 16,5 | 2.0 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-28 | +93 | NET-288-PM [Spina dritta] | - | - | |
36.43 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 8 | Collegamento cavo | 15 | Adattatore | Profilo generico | 28 | Con conduttore normale | 13,6 – 16,5 | 2.0 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-28 | +93 | NET-288-PF [Spina dritta] | - | - | ||
35.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 8 | Collegamento cavo | 15 | Spina | Profilo generico | 28 | Con conduttore normale | 13,6 – 16,5 | 2.0 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-28 | +93 | NET-288-AD(F)M [spina relè] | NET-288-ADM [spina relè] | NET-288-RM [presa da pannello] | |
29.72 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 8 | Collegamento cavo | 15 | Spina | Profilo generico | 28 | Con conduttore inverso | 13,6 – 16,5 | 2.0 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-28 | +93 | NET-288-AD(F) F [spina relè] | NET-288-ADF [spina relè] | NET-288-RF [presa da pannello] | ||
33.33 € 12.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Femmina | 8 | Montaggio a pannello | 15 | Recipiente | Flangia | 28 | Con conduttore inverso | NA | 2.0 | -40 – +100 | Rettangolare | Utilizzare tappi NJC-28 | +93 | NET-288-PM [Spina dritta] | - | - | |
29.06 € 11.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 8 | Montaggio a pannello | 15 | Recipiente | Flangia | 28 | Con conduttore normale | NA | 2.0 | -40 – +100 | Rettangolare | Utilizzare tappi NJC-28 | +93 | NET-288-PF [Spina dritta] | - | - | |
59.82 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 3 | Montaggio a pannello | 30 | Adattatore | Flangia | 32 | Con conduttore inverso | 15.0–19.5 | 5.5/6.0 | -40 – +100 | Rettangolare | Utilizzare tappi NJC-32 | +70 | NET-323-PM | - | - | ||
43.65 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 30 | Adattatore | Profilo generico | 32 | Con conduttore inverso | 15.0–19.5 | 5.5/6.0 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-32 | +70 | NET-323-PM | - | - | ||
43.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 30 | Spina | Profilo generico | 32 | Con conduttore normale | 15.0–19.5 | 5.5/6.0 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-32 | +70 | NET-323-AD(F)M [spina relè] | NET-323-ADM [spina relè] | NET-323-RM [presa da pannello] | |
39.13 € 14.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 30 | Spina | Profilo generico | 32 | Con conduttore inverso | 15.0–19.5 | 5.5/6.0 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-32 | +70 | NET-323-AD(F) F [spina relè] | NET-323-ADF [spina relè] | NET-323-RF [presa da pannello] | |
29.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 3 | Montaggio a pannello | 30 | Recipiente | Flangia | 32 | Con conduttore inverso | NA | 5.5/6.0 | -40 – +100 | Rettangolare | Utilizzare tappi NJC-32 | +70 | NET-323-PM | - | - | |
25.83 € 9.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 3 | Montaggio a pannello | 30 | Recipiente | Flangia | 32 | Con conduttore normale | NA | 5.5/6.0 | -40 – +100 | Rettangolare | Utilizzare tappi NJC-32 | +70 | NET-323-PF | - | - | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 4 | Collegamento cavo | 30 | Adattatore | Profilo generico | 32 | Con conduttore normale | 15.0–19.5 | 5.5/6.0 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-32 | +70 | NET-324-PF | - | - | |
47.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 30 | Spina | Profilo generico | 32 | Con conduttore normale | 15.0–19.5 | 5.5/6.0 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-32 | +70 | NET-324-AD(F)M | NET-324-ADM [spina relè] | NET-324-RM [presa da pannello] | |
40.36 € 14.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 4 | Collegamento cavo | 30 | Spina | Profilo generico | 32 | Con conduttore inverso | 15.0–19.5 | 5.5/6.0 | -40 – +100 | NA | Utilizzare tappi NJC-32 | +70 | NET-324-AD(F) F | NET-324-ADF [spina relè] | NET-324-RF [presa da pannello] | |
26.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 4 | Montaggio a pannello | 30 | Recipiente | Flangia | 32 | Con conduttore inverso | NA | 5.5/6.0 | -40 – +100 | Rettangolare | Utilizzare tappi NJC-32 | +70 | NET-324-PM | - | - | |
28.48 € 11.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 4 | Montaggio a pannello | 30 | Recipiente | Flangia | 32 | Con conduttore normale | NA | 5.5/6.0 | -40 – +100 | Rettangolare | Utilizzare tappi NJC-32 | +70 | NET-324-PF | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | M· N· O | Serie che inizia con M, N, O | NET |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 250 | Wire connection method | Saldatura | Connection direction | Dritto |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Representative Standard | UL / TUV / CSA | Vite per tubi | NA |
Trattamento placcatura guscio | Cromo satinato | Trattamento placcatura contatto | Argento |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Tipo di profilo del connettore
Caratteristiche profilo connettore
Dimensione calotta
Conduttore normale/conduttore inverso
Diametro esterno del cavo utilizzato(φ)
Sezione trasversale del conduttore conforme(mm2)
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Flangia
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali