Codice articolo del costruttore: NR-203-RM
Marca: NANABOSHI
Prezzo: 8.58 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Applicable pin/contact: Maschio
Number Of Cores: 3
Application: Montaggio a pannello
Allowable Current: 15 A
Allowable Voltage: 250 V
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NR-203-RM
Codice componente
|
---|
NR-203-RM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Tipo di profilo del connettore | Caratteristiche profilo connettore | Dimensione calotta | Conduttore normale/conduttore inverso | Diametro esterno del cavo utilizzato (φ) | Sezione trasversale del conduttore conforme (mm2) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Flangia | Vite per tubi | Trattamento placcatura contatto | Caratteristiche | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | Partner di accoppiamento 7 | Partner di accoppiamento 8 | Partner di accoppiamento 9 | Partner di accoppiamento 10 | Partner di accoppiamento 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 3 | Montaggio a pannello | 15 | 250 | Saldatura | Dritto | Recipiente | Flangia | 20 | Con conduttore normale | NA | 2.0 | -40 – +100 | Rettangolare | NA | Argento | - | NR-203-GPF1/2 [spina dritta] | NR-203-LPF [Spina dritta] | NR-203-PF [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | M· N· O | Serie che inizia con M, N, O | NR |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Trattamento placcatura guscio | Cromo satinato |
Si trova sulla pagina di Serie NR, il codice articolo è il seguente: NR-203-RM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NR-203-RM.
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Tipo di profilo del connettore
Caratteristiche profilo connettore
Dimensione calotta
Conduttore normale/conduttore inverso
Diametro esterno del cavo utilizzato(φ)
Sezione trasversale del conduttore conforme(mm2)
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Flangia
Vite per tubi
Trattamento placcatura contatto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NR-2010-ADM |
NR-2010-LPF |
NR-2010-PF |
NR-204-AD(F)F |
NR-204-AD(F)M |
NR-204-ADF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Tipo di profilo del connettore | Caratteristiche profilo connettore | Dimensione calotta | Conduttore normale/conduttore inverso | Diametro esterno del cavo utilizzato (φ) | Sezione trasversale del conduttore conforme (mm2) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Flangia | Vite per tubi | Trattamento placcatura contatto | Caratteristiche | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | Partner di accoppiamento 7 | Partner di accoppiamento 8 | Partner di accoppiamento 9 | Partner di accoppiamento 10 | Partner di accoppiamento 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 10 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | Dritto | Adattatore | Profilo generico | 20 | Con conduttore normale | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | NA | Argento | - | NR-2010-GPF1/2 [spina dritta] | NR-2010-LPF [Spina dritta] | NR-2010-PF [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | Angolo | Spina con curvatura a L | A L | 20 | Con conduttore normale | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | NA | Argento | - | NR-2010-ADM | NR-2010-AD(F)M | NR-2010-GADM1/2 | NR-2010-GAD(F)M1/2 | NR-2010-RM | - | - | - | - | - | - | |
21.22 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | Dritto | Spina | Profilo generico | 20 | Con conduttore normale | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | NA | Argento | - | NR-2010-ADM | NR-2010-RM | NR-2010-AD(F)M | NR-2010-GADM1/2 | NR-2010-GAD(F)M1/2 | - | - | - | - | - | - | ||
23.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 4 | Montaggio a pannello | 10 | 250 | Saldatura | Dritto | Adattatore | Flangia | 20 | Con conduttore inverso | 10,0 - 12,5 | 1.25 | -40 – +100 | Rettangolare | NA | Argento | - | NR-204-PM [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 4 | Montaggio a pannello | 10 | 250 | Saldatura | Dritto | Adattatore | Flangia | 20 | Con conduttore normale | 10,0 - 12,5 | 1.25 | -40 – +100 | Rettangolare | NA | Argento | - | NR-204-PF [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.13 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 10 | 250 | Saldatura | Dritto | Adattatore | Profilo generico | 20 | Con conduttore inverso | 10,0 - 12,5 | 1.25 | -40 – +100 | NA | NA | Argento | - | NR-204-PM [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |