Serie NR (Codici componente - Download CAD)

Serie NR
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NR-202-ADM

Marca: NANABOSHI

Prezzo: 16.20

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Applicable pin/contact: Maschio

Number Of Cores: 2

Application: Collegamento cavo

Allowable Current: 15 A

Allowable Voltage: 250 V


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NR-202-ADM

Codice componente
NR-202-ADM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Connection direction Tipo di profilo del connettore Caratteristiche profilo connettore Dimensione calotta Conduttore normale/conduttore inverso Diametro esterno del cavo utilizzato
(φ)
Sezione trasversale del conduttore conforme
(mm2)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Flangia Vite per tubi Trattamento placcatura contatto Caratteristiche Partner di accoppiamento 1 Partner di accoppiamento 2 Partner di accoppiamento 3 Partner di accoppiamento 4 Partner di accoppiamento 5 Partner di accoppiamento 6 Partner di accoppiamento 7 Partner di accoppiamento 8 Partner di accoppiamento 9 Partner di accoppiamento 10 Partner di accoppiamento 11

16.20 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio2Collegamento cavo15250SaldaturaDrittoAdattatoreProfilo generico20Con conduttore normale10,0 - 12,52.0-40 – +100NANAArgento-NR-202-GPF1/2NR-202-LPF [Spina dritta]NR-202-PF [Spina dritta]--------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials M· N· O Serie che inizia con M, N, O NR
Protection function (environmentally resistant) N/A Trattamento placcatura guscio Cromo satinato

Si trova sulla pagina di Serie NR, il codice articolo è il seguente: NR-202-ADM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NR-202-ADM.

Tipologia prodotto

Codice componente
NR-2010-ADM
NR-2010-LPF
NR-2010-PF
NR-202-LPM
NR-202-PF
NR-202-PM
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Connection direction Tipo di profilo del connettore Caratteristiche profilo connettore Dimensione calotta Conduttore normale/conduttore inverso Diametro esterno del cavo utilizzato
(φ)
Sezione trasversale del conduttore conforme
(mm2)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Flangia Vite per tubi Trattamento placcatura contatto Caratteristiche Partner di accoppiamento 1 Partner di accoppiamento 2 Partner di accoppiamento 3 Partner di accoppiamento 4 Partner di accoppiamento 5 Partner di accoppiamento 6 Partner di accoppiamento 7 Partner di accoppiamento 8 Partner di accoppiamento 9 Partner di accoppiamento 10 Partner di accoppiamento 11

22.07 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio10Collegamento cavo5250SaldaturaDrittoAdattatoreProfilo generico20Con conduttore normale10,0 - 12,50.5-25–85NANAArgento-NR-2010-GPF1/2 [spina dritta]NR-2010-LPF [Spina dritta]NR-2010-PF [Spina dritta]--------

41.71 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina10Collegamento cavo5250SaldaturaAngoloSpina con curvatura a LA L20Con conduttore normale10,0 - 12,50.5-25–85NANAArgento-NR-2010-ADMNR-2010-AD(F)MNR-2010-GADM1/2NR-2010-GAD(F)M1/2NR-2010-RM------

21.22 €

1 Stesso giorno

Stock

Femmina10Collegamento cavo5250SaldaturaDrittoSpinaProfilo generico20Con conduttore normale10,0 - 12,50.5-25–85NANAArgento-NR-2010-ADMNR-2010-RMNR-2010-AD(F)MNR-2010-GADM1/2NR-2010-GAD(F)M1/2------

32.40 €

1 5 giorni Maschio2Collegamento cavo15250SaldaturaAngoloSpina con curvatura a LA L20Con conduttore inverso10,0 - 12,52.0-40 – +100NANAArgento-NR-202-AD(F) F [spina relè]NR-202-ADF [spina relè]NR-202-GAD(F)F1/2 [spina relè]NR-202-GADF1/2 [spina relè]NR-202-RF [presa da pannello]------

15.30 €

1 Stesso giorno

Stock

Femmina2Collegamento cavo15250SaldaturaDrittoSpinaProfilo generico20Con conduttore normale10,0 - 12,52.0-40 – +100NANAArgento-NR-202-ADM [spina relè]NR-202-RM [presa da pannello]NR-202-GADM1/2 [spina relè]NR-202-GAD(F)M1/2 [spina relè]NR-202-AD(F)M [spina relè]------

14.34 €

1 Stesso giorno

Stock

Maschio2Collegamento cavo15250SaldaturaDrittoSpinaProfilo generico20Con conduttore inverso10,0 - 12,52.0-40 – +100NANAArgento-NR-202-ADF [spina relè]NR-202-RF [presa da pannello]NR-202-GADF1/2 [spina relè]NR-202-GAD(F)F1/2 [spina relè]NR-202-AD(F)F [spina relè]------

Supporto tecnico