Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Tipo di profilo del connettore | Caratteristiche profilo connettore | Dimensione calotta | Conduttore normale/conduttore inverso | Diametro esterno del cavo utilizzato (φ) | Sezione trasversale del conduttore conforme (mm2) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Flangia | Angoli per modificare la posizione della guida (vista dal lato di collegamento dell'inserto maschio) | Trattamento placcatura contatto | Caratteristiche | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | Partner di accoppiamento 7 | Partner di accoppiamento 8 | Partner di accoppiamento 9 | Partner di accoppiamento 10 | Partner di accoppiamento 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.48 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 3 | Montaggio a pannello | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Adattatore | Flangia | 16 | Con conduttore inverso | 7.0-8,5 | 1.25 | -25–85 | Rettangolare | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-163-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15.25 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 3 | Montaggio a pannello | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Adattatore | Flangia | 16 | Con conduttore normale | 7.0-8,5 | 1.25 | -25–85 | Rettangolare | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-163-PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13.43 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Adattatore | Profilo generico | 16 | Con conduttore inverso | 7.0-8,5 | 1.25 | -25–85 | NA | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-163-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15.25 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Adattatore | Profilo generico | 16 | Con conduttore normale | 7.0-8,5 | 1.25 | -25–85 | NA | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-163-PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Adattatore | Profilo generico | 16 | Con conduttore normale | 7.0-8,5 | 1.25 | -25–85 | NA | 60° | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-163-ADMY | NJC-163-PFY [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.73 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Spina | Profilo generico | 16 | Con conduttore normale | 7.0-8,5 | 1.25 | -25–85 | NA | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-163-AD(F)M [spina relè] | NJC-163-ADM [spina relè] | NJC-163-RM [presa da pannello] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.02 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Spina | Profilo generico | 16 | Con conduttore normale | 7.0-8,5 | 1.25 | -25–85 | NA | 30° | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-163-PFX | NJC-163-ADMX [spina relè] | NJC-163-AD(F)MX [spina relè] | NJC-163-RMX [presa da pannello] | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.61 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Spina | Profilo generico | 16 | Con conduttore inverso | 7.0-8,5 | 1.25 | -25–85 | NA | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-163-AD(F) F [spina relè] | NJC-163-ADF [spina relè] | NJC-163-RF [presa da pannello] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.59 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 3 | Montaggio a pannello | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Recipiente | Flangia | 16 | Con conduttore inverso | NA | 1.25 | -25–85 | Rettangolare | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-163-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.66 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 3 | Montaggio a pannello | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Recipiente | Flangia | 16 | Con conduttore inverso | NA | 1.25 | -25–85 | Rettangolare | 30° | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-163-RFX | NJC-163-PMX [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.35 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 3 | Montaggio a pannello | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Recipiente | Flangia | 16 | Con conduttore normale | NA | 1.25 | -25–85 | Rettangolare | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-163-PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.17 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 3 | Montaggio a pannello | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Recipiente | Flangia | 16 | Con conduttore normale | NA | 1.25 | -25–85 | Rettangolare | 30° | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-163-RMX | NJC-163-PFX [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 5 | Montaggio a pannello | 5 | 125 | Saldatura | - | Adattatore | Flangia | 16 | Con conduttore inverso | 7.0-8,5 | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-165-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 5 | Collegamento cavo | 5 | 125 | Saldatura | - | Adattatore | Profilo generico | 16 | Con conduttore inverso | 7.0-8,5 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-165-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.57 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 5 | Collegamento cavo | 5 | 125 | Saldatura | - | Adattatore | Profilo generico | 16 | Con conduttore normale | 7.0-8,5 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-165-PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 5 | Collegamento cavo | 5 | 125 | Saldatura | - | Adattatore | Profilo generico | 16 | Con conduttore normale | 7.0-8,5 | 0.5 | -25–85 | NA | 45° | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-165-ADMX | NJC-165-PFX [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13.20 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 5 | Collegamento cavo | 5 | 125 | Saldatura | - | Spina | Profilo generico | 16 | Con conduttore normale | 7.0-8,5 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-165-AD(F)M [spina relè] | NJC-165-ADM [spina relè] | NJC-165-RM [presa da pannello] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 5 | Collegamento cavo | 5 | 125 | Saldatura | - | Spina | Profilo generico | 16 | Con conduttore normale | 7.0-8,5 | 0.5 | -25–85 | NA | 45° | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-165-PFX | NJC-165-ADMX [spina relè] | NJC-165-AD(F)MX [spina relè] | NJC-165-RMX [presa da pannello] | - | - | - | - | - | - | - | |
11.22 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 5 | Collegamento cavo | 5 | 125 | Saldatura | - | Spina | Profilo generico | 16 | Con conduttore inverso | 7.0-8,5 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-165-AD(F) F [spina relè] | NJC-165-ADF [spina relè] | NJC-165-RF [presa da pannello] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 5 | Collegamento cavo | 5 | 125 | Saldatura | - | Spina | Profilo generico | 16 | Con conduttore inverso | 7.0-8,5 | 0.5 | -25–85 | NA | 45° | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-165-PMX | NJC-165-ADFX [spina relè] | NJC-165-AD(F)FX [spina relè] | NJC-165-RFX [presa da pannello] | - | - | - | - | - | - | - | |
5.73 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 5 | Montaggio a pannello | 5 | 125 | Saldatura | - | Recipiente | Flangia | 16 | Con conduttore inverso | NA | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-165-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.32 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 5 | Montaggio a pannello | 5 | 125 | Saldatura | - | Recipiente | Flangia | 16 | Con conduttore normale | NA | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-165-PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 5 | Collegamento cavo | 5 | 125 | Crimpatura | - | Spina | Tipo a crimpare (a cilindro aperto) | 16 | Con conduttore inverso | 7.0-8,5 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432/area trasversale del conduttore conforme: il diametro esterno del rivestimento è φ1.95mm o inferiore | NJC-165-ADF | NJC-165-AD(F)F | NJC-165-RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 5 | Montaggio a pannello | 5 | 125 | Crimpatura | - | Recipiente | Con flangia/Tipo a crimpare (a cilindro aperto) | 16 | Con conduttore inverso | NA | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432/area trasversale del conduttore conforme: il diametro esterno del rivestimento è φ1.95mm o inferiore | NJC-165-PM | NJC-16-RCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 5 | Montaggio a pannello | 5 | 125 | Crimpatura | - | Recipiente | Con flangia/Tipo a crimpare (a cilindro aperto) | 16 | Con conduttore normale | NA | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432/area trasversale del conduttore conforme: il diametro esterno del rivestimento è φ1.95mm o inferiore | NJC-165-PF | NJC-16-RCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 8 | Montaggio a pannello | 3 | - | Saldatura | - | Adattatore | Flangia | 16 | Con conduttore inverso | 7.0-8,5 | 0.3 | -25–60 | Rettangolare | Standard | Oro | - | NJC-168-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 8 | Montaggio a pannello | 3 | - | Saldatura | - | Adattatore | Flangia | 16 | Con conduttore normale | 7.0-8,5 | 0.3 | -25–60 | Rettangolare | Standard | Oro | - | NJC-168-PF [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.21 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 8 | Collegamento cavo | 3 | - | Saldatura | - | Adattatore | Profilo generico | 16 | Con conduttore inverso | 7.0-8,5 | 0.3 | -25–60 | NA | Standard | Oro | - | NJC-168-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21.68 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 8 | Collegamento cavo | 3 | - | Saldatura | - | Adattatore | Profilo generico | 16 | Con conduttore normale | 7.0-8,5 | 0.3 | -25–60 | NA | Standard | Oro | - | NJC-168-PF [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.48 € | 1 | 6 giorni | Femmina | 8 | Collegamento cavo | 3 | - | Saldatura | - | Spina | Profilo generico | 16 | Con conduttore normale | 7.0-8,5 | 0.3 | -25–60 | NA | Standard | Oro | - | NJC-168-AD(F)M [spina relè] | NJC-168-ADM [spina relè] | NJC-168-RM [presa da pannello] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.09 € | 1 | 6 giorni | Maschio | 8 | Collegamento cavo | 3 | - | Saldatura | - | Spina | Profilo generico | 16 | Con conduttore inverso | 7.0-8,5 | 0.3 | -25–60 | NA | Standard | Oro | - | NJC-168-AD(F) F | NJC-168-ADF [spina relè] | NJC-168-RF [presa da pannello] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.63 € | 2 | 5 giorni | Femmina | 8 | Montaggio a pannello | 3 | - | Saldatura | - | Recipiente | Flangia | 16 | Con conduttore inverso | NA | 0.3 | -25–60 | Rettangolare | Standard | Oro | - | NJC-168-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.11 € | 2 | 5 giorni | Maschio | 8 | Montaggio a pannello | 3 | - | Saldatura | - | Recipiente | Flangia | 16 | Con conduttore normale | NA | 0.3 | -25–60 | Rettangolare | Standard | Oro | - | NJC-168-PF [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 10 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Saldatura | - | Adattatore | Flangia | 20 | Con conduttore inverso | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-2010-PM [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 10 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Saldatura | - | Adattatore | Flangia | 20 | Con conduttore normale | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-2010-PF [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | - | Adattatore | Profilo generico | 20 | Con conduttore inverso | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-2010-GPM1/2 | NJC-2010-PM [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 10 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | - | Adattatore | Profilo generico | 20 | Con conduttore normale | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-2010-GPF1/2 [spina dritta] | NJC-2010-PF [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.30 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | - | Spina | Profilo generico | 20 | Con conduttore normale | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-2010-AD(F)M [spina relè] | NJC-2010-ADM [spina relè] | NJC-2010-GAD(F)M1/2 [spina relè] | NJC-2010-GADM1/2 [spina relè] | NJC-2010-RM [presa da pannello] | - | - | - | - | - | - | ||
15.53 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | - | Spina | Profilo generico | 20 | Con conduttore normale | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | 45° | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-2010-PFX | NJC-2010-ADMX [spina relè] | NJC-2010-AD(F)MX [spina relè] | NJC-2010-GADM1/2X [spina relè] | NJC-2010-GAD(F)M1/2X [spina relè] | NJC-2010-RMX [presa da pannello] | - | - | - | - | - | ||
18.15 € | 1 | 6 giorni | Maschio | 10 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | - | Spina | Profilo generico | 20 | Con conduttore inverso | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-2010-AD(F) F [spina relè] | NJC-2010-ADF [spina relè] | NJC-2010-GAD(F)F1/2 [spina relè] | NJC-2010-GADF1/2 [spina relè] | NJC-2010-RF [presa da pannello] | - | - | - | - | - | - | ||
20.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 10 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | - | Spina | Profilo generico | 20 | Con conduttore inverso | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | 45° | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-2010-PMX | NJC-2010-ADFX [spina relè] | NJC-2010-AD(F)FX [spina relè] | NJC-2010-GADF1/2X [spina relè] | NJC-2010-GAD(F)F1/2X [spina relè] | NJC-2010-RFX [presa da pannello] | - | - | - | - | - | |
8.85 € | 2 | 5 giorni | Femmina | 10 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Saldatura | - | Recipiente | Flangia | 20 | Con conduttore inverso | NA | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-2010-GPM1/2 | NJC-2010-PM [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.43 € | 2 |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 10 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Saldatura | - | Recipiente | Flangia | 20 | Con conduttore normale | NA | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-2010-GPF1/2 [spina dritta] | NJC-2010-PF [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Crimpatura | - | Spina | Tipo a crimpare (a cilindro aperto) | 20 | Con conduttore normale | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432/area trasversale del conduttore conforme: il diametro esterno del rivestimento è φ1.95mm o inferiore | NJC-2010-ADM | NJC-2010-AD(F)M | NJC-2010-GADM1/2 | NJC-2010-GAD(F)M1/2 | NJC-2010-RM | NJC-20-PCA | - | - | - | - | - | |
9.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 10 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Crimpatura | - | Recipiente | Con flangia/Tipo a crimpare (a cilindro aperto) | 20 | Con conduttore normale | NA | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432/area trasversale del conduttore conforme: il diametro esterno del rivestimento è φ1.95mm o inferiore | NJC-2010-PF | NJC-2010-GPF1/2 | NJC-20-RCA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 12 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Saldatura | - | Adattatore | Flangia | 20 | Con conduttore inverso | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | Standard | Argento | - | NJC-2012-PM [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 12 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Saldatura | - | Adattatore | Flangia | 20 | Con conduttore normale | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | Standard | Argento | - | NJC-2012-PF [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 12 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | - | Adattatore | Profilo generico | 20 | Con conduttore inverso | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | - | NJC-2012-GPM1/2 [spina dritta] | NJC-2012-PM [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.05 € 8.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 12 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | - | Adattatore | Profilo generico | 20 | Con conduttore normale | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | - | NJC-2012-GPF1/2 | NJC-2012-PF [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.45 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 12 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | - | Spina | Profilo generico | 20 | Con conduttore normale | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | - | NJC-2012-AD(F)M [spina relè] | NJC-2012-ADM [spina relè] | NJC-2012-GAD(F)M1/2 [spina relè] | NJC-2012-GADM1/2 [spina relè] | NJC-2012-RM [presa da pannello] | - | - | - | - | - | - | ||
21.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 12 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | - | Spina | Profilo generico | 20 | Con conduttore normale | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | 45° | Argento | - | NJC-2012-PFX | NJC-2012-ADMX [spina relè] | NJC-2012-AD(F)MX [spina relè] | NJC-2012-GADM1/2X [spina relè] | NJC-2012-GAD(F)M1/2X [spina relè] | NJC-2012-RMX [presa da pannello] | - | - | - | - | - | |
19.47 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 12 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | - | Spina | Profilo generico | 20 | Con conduttore inverso | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | - | NJC-2012-AD(F) F [spina relè] | NJC-2012-ADF [spina relè] | NJC-2012-GAD(F)F1/2 [spina relè] | NJC-2012-GADF1/2 [spina relè] | NJC-2012-RF [presa da pannello] | - | - | - | - | - | - | ||
19.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 12 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | - | Spina | Profilo generico | 20 | Con conduttore inverso | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | 45° | Argento | - | NJC-2012-PMX | NJC-2012-ADFX [spina relè] | NJC-2012-AD(F)FX [spina relè] | NJC-2012-GADF1/2X [spina relè] | NJC-2012-GAD(F)F1/2X [spina relè] | NJC-2012-RFX [presa da pannello] | - | - | - | - | - | |
19.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 12 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | - | Spina | Profilo generico | 20 | Con conduttore inverso | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | 95° | Argento | - | NJC-2012-PMY | NJC-2012-ADFY [spina relè] | NJC-2012-AD(F)FY [spina relè] | NJC-2012-GADF1/2Y [spina relè] | NJC-2012-GAD(F)F1/2Y [spina relè] | NJC-2012-RFY [presa da pannello] | - | - | - | - | - | |
20.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 12 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | - | Spina | Profilo generico | 20 | Con conduttore inverso | 10,0 - 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | 190° | Argento | - | NJC-2012-PMZ | NJC-2012-ADFZ [spina relè] | NJC-2012-AD(F)FZ [spina relè] | NJC-2012-GADF1/2Z [spina relè] | NJC-2012-GAD(F)F1/2Z [spina relè] | NJC-2012-RFZ [presa da pannello] | - | - | - | - | - | |
10.13 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 12 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Saldatura | - | Recipiente | Flangia | 20 | Con conduttore inverso | NA | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | Standard | Argento | - | NJC-2012-GPM1/2 [spina dritta] | NJC-2012-PM [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 12 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Saldatura | - | Recipiente | Flangia | 20 | Con conduttore inverso | NA | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | 45° | Argento | - | NJC-2012-RFX | NJC-2012-PMX [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 12 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Saldatura | - | Recipiente | Flangia | 20 | Con conduttore inverso | NA | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | 95° | Argento | - | NJC-2012-RFY | NJC-2012-PMY [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 12 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Saldatura | - | Recipiente | Flangia | 20 | Con conduttore inverso | NA | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | 190° | Argento | - | NJC-2012-RFZ | NJC-2012-PMZ [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.19 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 12 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Saldatura | - | Recipiente | Flangia | 20 | Con conduttore normale | NA | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | Standard | Argento | - | NJC-2012-GPF1/2 | NJC-2012-PF [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | M· N· O | Serie che inizia con M, N, O | NJC |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Vite per tubi | NA |
Trattamento placcatura guscio | Cromo satinato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Representative Standard
Tipo di profilo del connettore
Caratteristiche profilo connettore
Dimensione calotta
Conduttore normale/conduttore inverso
Diametro esterno del cavo utilizzato(φ)
Sezione trasversale del conduttore conforme(mm2)
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Flangia
Angoli per modificare la posizione della guida (vista dal lato di collegamento dell'inserto maschio)
Trattamento placcatura contatto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali