Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pin/contatto applicabile | Numero di poli | Applicazione | Tensione nominale (V) | Direzione collegamento | Caratteristiche | Tipo | Caratteristiche | Passo (mm) | Codifica | Placcatura | Serie | Numero confezioni (Pezzo) | Durata inserimento-estrazione (volte) | Finitura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76 € | 6 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Alloggiamento | NA | 3.81 | X | NA | D-3100S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
0.97 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 5 | Collegamento cavo | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Alloggiamento | NA | 3.81 | X | NA | D-3100S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
1.16 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 8 | Collegamento cavo | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Alloggiamento | NA | 3.81 | X | NA | D-3100S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
1.12 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 6 | Collegamento cavo | 250 | Dritto | A 2 linee/tipo modulare standard | Alloggiamento | A 2 linee e a 6 poli | 3.81 | XX | NA | D-3100M | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
0.57 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 2 | Collegamento cavo | 600 | Dritto | A 1 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | NA | 5.08 | X | NA | D-3200S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
0.69 € | 6 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 600 | Dritto | A 1 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | NA | 5.08 | X | NA | D-3200S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
0.75 € | 6 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 600 | Dritto | A 1 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | NA | 5.08 | X | NA | D-3200S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
1.03 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 5 | Collegamento cavo | 600 | Dritto | A 1 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | NA | 5.08 | X | NA | D-3200S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
1.13 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 6 | Collegamento cavo | 600 | Dritto | A 1 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | NA | 5.08 | X | NA | D-3200S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
1.09 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 6 | Collegamento cavo | 600 | Dritto | A 2 linee/Tipo modulare per alta tensione | Alloggiamento | NA | 5.08 | XX | NA | D-3200M | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
1.64 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Per PCB | 600 | Dritto | A 1 linea/Per alta tensione | Connettore | NA | 5.08 | X | Oro 0.38μm | D-3200S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
2.17 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Per PCB | 600 | Dritto | A 1 linea/Per alta tensione | Connettore | NA | 5.08 | X | Oro 0.76μm | D-3200S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
1.31 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Per PCB | 600 | Dritto | A 1 linea/Per alta tensione | Connettore | NA | 5.08 | X | Stagno | D-3200S | - | 100 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con stagnatura | |
1.28 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Per PCB | 600 | Angolo | A 1 linea/Per alta tensione | Connettore | NA | 5.08 | X | Oro 0.38μm | D-3200S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
2.56 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Per PCB | 600 | Angolo | A 1 linea/Per alta tensione | Connettore | NA | 5.08 | X | Oro 0.76μm | D-3200S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
1.62 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Per PCB | 600 | Angolo | A 1 linea/Per alta tensione | Connettore | NA | 5.08 | X | Stagno | D-3200S | - | 100 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con stagnatura | |
2.74 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Per PCB | 600 | Angolo | A 2 linee/tipo modulare per alta tensione/tipo Drawer | Connettore | NA | 5.08 | XX | Oro 0.38μm | D-3200M | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
2.67 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Per PCB | 600 | Dritto | A 2 linee/tipo modulare per alta tensione/tipo Drawer | Connettore | NA | 5.08 | XX | Oro 0.38μm | D-3200M | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
1.97 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Per PCB | 600 | Dritto | A 2 linee/tipo modulare per alta tensione/tipo Drawer | Connettore | NA | 5.08 | XX | Stagno | D-3200M | - | 100 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con stagnatura | |
2.79 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Per PCB | 250 | Dritto | A 2 linee/tipo modulare standard | Connettore | NA | 3.81 | XX | Oro 0.38μm | D-3100M | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
0.38 € | 11 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Alloggiamento | NA | 3.81 | X | NA | D-3100S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
1.06 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Alloggiamento | NA | 3.81 | X | NA | D-3100S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
0.79 € | 6 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 5 | Collegamento cavo | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Alloggiamento | NA | 3.81 | X | NA | D-3100S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
1.08 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 6 | Collegamento cavo | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Alloggiamento | NA | 3.81 | X | NA | D-3100S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
0.94 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 8 | Collegamento cavo | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Alloggiamento | NA | 3.81 | X | NA | D-3100S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
1.03 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Alloggiamento | NA | 3.81 | X | NA | D-3100S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
1.50 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Per PCB | 250 | Angolo | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Oro 0.38μm | D-3100S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
2.38 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Per PCB | 250 | Angolo | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Oro 0.76μm | D-3100S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
1.60 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Per PCB | 250 | Angolo | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Stagno | D-3100S | - | 100 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con stagnatura | |
1.95 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Per PCB | 250 | Angolo | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Oro 0.38μm | D-3100S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
3.19 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Per PCB | 250 | Angolo | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Oro 0.76μm | D-3100S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
2.47 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 5 | Per PCB | 250 | Angolo | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Oro 0.38μm | D-3100S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
2.02 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 5 | Per PCB | 250 | Angolo | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Stagno | D-3100S | - | 100 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con stagnatura | |
3.04 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Per PCB | 250 | Angolo | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Oro 0.38μm | D-3100S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
3.42 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 8 | Per PCB | 250 | Angolo | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Oro 0.38μm | D-3100S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
4.71 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 10 | Per PCB | 250 | Angolo | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Oro 0.38μm | D-3100S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
1.66 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Per PCB | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Oro 0.38μm | D-3100S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
1.70 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Per PCB | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Oro 0.76μm | D-3100S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
1.52 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Per PCB | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Stagno | D-3100S | - | 100 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con stagnatura | |
1.71 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Per PCB | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Oro 0.38μm | D-3100S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
2.69 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Per PCB | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Oro 0.76μm | D-3100S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
1.50 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Per PCB | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Stagno | D-3100S | - | 100 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con stagnatura | |
2.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 5 | Per PCB | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Oro 0.38μm | D-3100S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
3.06 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 5 | Per PCB | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Oro 0.76μm | D-3100S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
1.89 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 5 | Per PCB | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Stagno | D-3100S | - | 100 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con stagnatura | |
2.35 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Per PCB | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Oro 0.38μm | D-3100S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
1.91 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Per PCB | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Stagno | D-3100S | - | 100 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con stagnatura | |
3.39 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 8 | Per PCB | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Oro 0.38μm | D-3100S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
9.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 8 | Per PCB | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Oro 0.76μm | D-3100S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
2.28 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 8 | Per PCB | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Stagno | D-3100S | - | 100 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con stagnatura | |
5.31 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 10 | Per PCB | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Oro 0.38μm | D-3100S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
3.12 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 10 | Per PCB | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Connettore | NA | 3.81 | X | Stagno | D-3100S | - | 100 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con stagnatura | |
0.88 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Montaggio a pannello | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Alloggiamento | NA | 3.81 | X | NA | D-3100S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
1.20 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 5 | Montaggio a pannello | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Alloggiamento | NA | 3.81 | X | NA | D-3100S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
1.17 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 8 | Montaggio a pannello | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Alloggiamento | NA | 3.81 | X | NA | D-3100S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
0.93 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 10 | Montaggio a pannello | 250 | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Alloggiamento | NA | 3.81 | X | NA | D-3100S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
1.32 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 2 | Per PCB | 600 | Angolo | A 1 linea/Per alta tensione | Connettore | NA | 5.08 | X | Oro 0.38μm | D-3200S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
1.83 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 2 | Per PCB | 600 | Angolo | A 1 linea/Per alta tensione | Connettore | NA | 5.08 | X | Oro 0.76μm | D-3200S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
2.23 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Per PCB | 600 | Angolo | A 1 linea/Per alta tensione | Connettore | NA | 5.08 | X | Oro 0.38μm | D-3200S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
3.09 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Per PCB | 600 | Angolo | A 1 linea/Per alta tensione | Connettore | NA | 5.08 | X | Oro 0.76μm | D-3200S | - | 500 | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Katakana | Katakana | Dynamic |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 15 | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL / TUV / CSA |
Misura filo applicabile(AWG) | 28/26/24/22/20/18/16/14 | Colore | Nero | Resistenza di contatto max.(mΩ) | 10 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–105 | Nota | La corrente nominale è un valore massimo. Varia in base al numero di elettrodi e alle dimensioni del filo, pertanto vedere "informazioni prodotto" "numero di elettrodi/misura filo/corrente nominale" per i dettagli. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Pin/contatto applicabile
Numero di poli
Applicazione
Tensione nominale(V)
Direzione collegamento
Caratteristiche
Tipo
Caratteristiche
Passo(mm)
Codifica
Placcatura
Serie
Numero confezioni(Pezzo)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali