Serie D4000

Serie D4000
  • Sconto volumi elevati
The D4000 series is optimal for 20A commercial power supply line use.

[Features]
• Small high current contact point: By increasing the number of contact areas, this newly designed contact point ensures Hertzian stress is divided among 4 contact positions.
• This not only provides current capacity (rated for 20A maximum), but also increases reliability tremendously.
• Sequential contact: When circuits are electrified through static electricity or other currents, this product can be used to perform mating via a sequential process, initially by grounding the mating site.
• Long tab was developed for sequential connection use with tab contacts.
• By using this long tab in combination with a normal tab contact, a sequential connection environment architecture can be created.
• High current tine (lead): This type of tine (lead) mounts to a circuit board, and is a newly developed folding V-shaped tine.
• Although the joining area with the circuit board is wide, the through hole is extremely small, and this allows for easy pattern routing (patent pending).
• Lock feeling: The clear locking sound and vibration that are apparent to the operator during mating ensure that work can be completed even in environments where visual inspection is not possible, without producing any malfunctions such as incomplete mating (partial mating).
• Keying: The housing has a keying (slit) installed, and by using X keys and Y keys for different purposes, improper mating can be prevented.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-1747276-2
1-1747276-4
1-1747277-2
1-1747414-4
1-1747535-3
1-1747535-4
2-1747276-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPin/contatto applicabile Numero di poli Applicazione Metodo di collegamento filo Tipo Codifica Placcatura Numero confezioni
(Pezzo)
Nota Finitura

1.03 €

5 Disponibile 5 giorni 10Femmina2Collegamento cavoCrimpaturaAlloggiamentoXNA-PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0-

1.25 €

4 Disponibile 5 giorni 10Femmina4Collegamento cavoCrimpaturaAlloggiamentoXNA-PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0-

2.40 €

2 Disponibile 5 giorni 10Maschio2Per PCBSaldaturaConnettore (standard)XOro 0.38μm-Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rameLinguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro

1.48 €

3 Disponibile 5 giorni 10Maschio4Collegamento cavoCrimpaturaAlloggiamentoXNA-PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0-

1.46 €

3 Disponibile 5 giorni 10Maschio3Montaggio a pannelloCrimpaturaAlloggiamentoXNA-PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0-

1.51 €

3 Disponibile 5 giorni -Maschio4Montaggio a pannelloCrimpaturaAlloggiamentoXNA-PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0-

1.33 €

4 Disponibile 5 giorni 10Femmina2Collegamento cavoCrimpaturaAlloggiamentoYNA1200PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Katakana Katakana Dynamic
Tensione nominale(V) 600 Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A
Standard rappresentativo UL / TUV / CSA Caratteristiche A 1 linea/con tensione di tenuta elevata Passo(mm) 6.35
Misura filo applicabile(AWG) 16/14/12 Colore Nero Serie D-4200S
Durata inserimento-estrazione(volte) 25 Resistenza di contatto max.(mΩ) 10 Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–105

Supporto tecnico