Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HIS-3-1.5/0.5-BK |
HIS-3-3/1-BK |
HIS-3-6/2-BK |
HIS-3-9/3-BK |
HIS-3-12/4-BK |
HIS-3-18/6-BK |
HIS-3-24/8-BK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | Tube Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | 0.45 | 10000 | |
28.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 0.55 | 10000 | |
18.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 0.65 | 5000 | |
24.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 9 | 0.75 | 5000 | |
21.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 0.8 | 5000 | |
24.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18 | 0.9 | 4000 | |
32.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 24 | 1.2 | 3000 |
Loading...
Shrinkage Rate | 3:1 | Material | Poliolefina reticolare | Color | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Flame Retardant | Disponibile | Adhesive | N/A | Representative Standard | Prodotto certificato standard UL |
Gamma di temperature di esercizio continua (Min)(°C) | -55 | Gamma di temperature di esercizio continua (Max)(°C) | 135 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Internal diameter (before contraction)(mm)
Wall Thickness (after shrinking)(mm)
Tube Length(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali