Chiave regolabile (impugnatura isolata)

Chiave regolabile (impugnatura isolata)
  • Sconto volumi elevati
Standard long-selling type of adjustable spanner with insulated grip. Wide mouth opening and specifications of 300 mm on a 250 mm body.

[Features]
- 250 mm body and 300 mm specifications, with a wide mouth width of 36 mm.
- Test voltage of 20kV/minute (specified temperature range -20°C to 70°C).
- Compact and lightweight with a wide mouth of 36 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S36

Codice componente
S36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

69.28 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 250 Apertura foro(mm) 0–36

Si trova sulla pagina di Chiave regolabile (impugnatura isolata), il codice articolo è il seguente: S36.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S36.

Supporto tecnico