Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pin/contatto applicabile | Numero di poli | Applicazione | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Caratteristiche | Tipo | Passo (mm) | Misura filo applicabile (AWG) | Colore | Codifica | Placcatura | Serie | Durata inserimento-estrazione (volte) | Resistenza di contatto max. (mΩ) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Nota | Finitura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | Tipo modulare per alta tensione | Alloggiamento | 3.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1500T | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.72 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Per PCB | 5 | 250 | Saldatura | Dritto | Tipo modulare per alta tensione | Connettore | 3.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1500T | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | - | |
3.02 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 9 | Per PCB | 5 | 250 | Saldatura | Dritto | Tipo modulare per alta tensione | Connettore | 3.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1500T | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: substrato in nichel (1.27μm) con placcatura in oro contatto superiore (0.38μm) stagnatura montante (2.0μm) | |
3.13 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 12 | Per PCB | 5 | 250 | Saldatura | Dritto | Tipo modulare per alta tensione | Connettore | 3.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1500T | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: substrato in nichel (1.27μm) con placcatura in oro contatto superiore (0.38μm) stagnatura montante (2.0μm) | |
2.05 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Per PCB | 5 | 250 | Saldatura | Angolo | Tipo modulare per alta tensione | Connettore | 3.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1500T | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | - | |
1.15 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 20 | Collegamento cavo | 3 | 125 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1100D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.13 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 3 | 125 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1100D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
2.52 € | 5 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Femmina | 40 | Collegamento cavo | 3 | 125 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1100D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.09 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 22 | Collegamento cavo | 3 | 125 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1100D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.15 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 26 | Collegamento cavo | 3 | 125 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1100D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.18 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 28 | Collegamento cavo | 3 | 125 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1100D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.00 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 30 | Collegamento cavo | 3 | 125 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1100D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.24 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 32 | Collegamento cavo | 3 | 125 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1100D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.26 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 34 | Collegamento cavo | 3 | 125 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1100D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.10 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 20 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
0.44 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
0.60 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 6 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
0.73 € | 6 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 8 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
0.98 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
0.77 € | 6 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 12 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
4.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 40 | Per PCB | 3 | 125 | Saldatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Connettore | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1100D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: substrato in nichel (1.27μm) con placcatura in oro contatto superiore (0.38μm) stagnatura montante (2.0μm) | |
3.19 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 22 | Per PCB | 3 | 125 | Saldatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Connettore | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1100D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: substrato in nichel (1.27μm) con placcatura in oro contatto superiore (0.38μm) stagnatura montante (2.0μm) | |
4.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 26 | Per PCB | 3 | 125 | Saldatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Connettore | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1100D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: substrato in nichel (1.27μm) con placcatura in oro contatto superiore (0.38μm) stagnatura montante (2.0μm) | |
4.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 28 | Per PCB | 3 | 125 | Saldatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Connettore | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1100D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: substrato in nichel (1.27μm) con placcatura in oro contatto superiore (0.38μm) stagnatura montante (2.0μm) | |
6.83 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 30 | Per PCB | 3 | 125 | Saldatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Connettore | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1100D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: substrato in nichel (1.27μm) con placcatura in oro contatto superiore (0.38μm) stagnatura montante (2.0μm) | |
4.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 32 | Per PCB | 3 | 125 | Saldatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Connettore | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1100D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: substrato in nichel (1.27μm) con placcatura in oro contatto superiore (0.38μm) stagnatura montante (2.0μm) | |
5.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 34 | Per PCB | 3 | 125 | Saldatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Connettore | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1100D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: substrato in nichel (1.27μm) con placcatura in oro contatto superiore (0.38μm) stagnatura montante (2.0μm) | |
3.69 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 | Per PCB | 3 | 125 | Saldatura | Angolo | A 2 linea/tipo standard | Connettore | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1100D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: substrato in nichel (1.27μm) con placcatura in oro contatto superiore (0.38μm) stagnatura montante (2.0μm) | |
1.60 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 10 | Per PCB | 3 | 125 | Saldatura | Angolo | A 2 linea/tipo standard | Connettore | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1100D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: substrato in nichel (1.27μm) con placcatura in oro contatto superiore (0.38μm) stagnatura montante (2.0μm) | |
2.95 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 | Per PCB | 5 | 250 | Saldatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Connettore | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1200D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: substrato in nichel (1.27μm) con placcatura in oro contatto superiore (0.38μm) stagnatura montante (2.0μm) | |
1.29 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Per PCB | 5 | 250 | Saldatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Connettore | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1200D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: substrato in nichel (1.27μm) con placcatura in oro contatto superiore (0.38μm) stagnatura montante (2.0μm) | |
1.48 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Per PCB | 5 | 250 | Saldatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Connettore | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1200D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: substrato in nichel (1.27μm) con placcatura in oro contatto superiore (0.38μm) stagnatura montante (2.0μm) | |
1.28 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 8 | Per PCB | 5 | 250 | Saldatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Connettore | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1200D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: substrato in nichel (1.27μm) con placcatura in oro contatto superiore (0.38μm) stagnatura montante (2.0μm) | |
1.74 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 10 | Per PCB | 5 | 250 | Saldatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Connettore | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1200D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: substrato in nichel (1.27μm) con placcatura in oro contatto superiore (0.38μm) stagnatura montante (2.0μm) | |
2.29 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 12 | Per PCB | 5 | 250 | Saldatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Connettore | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1200D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: substrato in nichel (1.27μm) con placcatura in oro contatto superiore (0.38μm) stagnatura montante (2.0μm) | |
4.33 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 | Per PCB | 5 | 250 | Saldatura | Angolo | A 2 linea/Per alta tensione | Connettore | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1200D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | - | |
1.29 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Per PCB | 5 | 250 | Saldatura | Angolo | A 2 linea/Per alta tensione | Connettore | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1200D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | - | |
1.47 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Per PCB | 5 | 250 | Saldatura | Angolo | A 2 linea/Per alta tensione | Connettore | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1200D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | - | |
2.40 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 8 | Per PCB | 5 | 250 | Saldatura | Angolo | A 2 linea/Per alta tensione | Connettore | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1200D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | - | |
2.59 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 12 | Per PCB | 5 | 250 | Saldatura | Angolo | A 2 linea/Per alta tensione | Connettore | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1200D | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | - | |
0.69 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 2 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 1 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200S | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.16 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 2 | Per PCB | 5 | 250 | Saldatura | Dritto | A 1 linea/Per alta tensione | Connettore | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1200S | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: substrato in nichel (1.27μm) con placcatura in oro contatto superiore (0.38μm) stagnatura montante (2.0μm) | |
2.76 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 12 | Per PCB | 4 | 150 | Saldatura | Angolo | A 2 colonne/con morsetto a gabbia | Connettore | 3.5 | 18 ~ 24 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1900D | 50 | 40 | -30–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | - | |
14.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 12 | Collegamento cavo | 4 | 150 | Fissaggio con viti | Dritto | A 2 colonne/con morsetto a gabbia | Tipo assemblato | 3.5 | 18 ~ 24 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1900D | - | 40 | -30–105 | Alloggiamento: PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0 | - | |
1.99 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 40 | Montaggio a pannello | 3 | 125 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1100D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
0.96 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 22 | Montaggio a pannello | 3 | 125 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1100D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.44 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 26 | Montaggio a pannello | 3 | 125 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1100D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.26 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 28 | Montaggio a pannello | 3 | 125 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1100D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.57 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 32 | Montaggio a pannello | 3 | 125 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1100D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.99 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 34 | Montaggio a pannello | 3 | 125 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1100D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
0.68 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 2 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 1 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200S | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.25 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
0.46 € | 9 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
0.70 € | 6 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
0.47 € | 9 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 8 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
0.87 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 12 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.22 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
0.57 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
0.59 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
0.62 € | 13 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 8 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Katakana | Katakana | Dynamic |
---|---|---|---|---|---|
Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL / TUV / CSA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Pin/contatto applicabile
Numero di poli
Applicazione
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Metodo di collegamento filo
Direzione collegamento
Caratteristiche
Tipo
Passo(mm)
Misura filo applicabile(AWG)
Colore
Codifica
Placcatura
Serie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali