• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tubo termorestringente TREDUX conforme allo standard (Tredux)【2-20 Pezzi per confezione】

Tubo termorestringente TREDUX conforme allo standard (Tredux)
  • Sconto volumi elevati

Shrinkage ratio of 3:1-2:1. Thin wall type that is highly versatile and can be used for general insulation and protection. Longitudinal contraction rate is small at 5%, and length can be determined easily. 1m cut product.

[Features]
Thin wall type that is highly versatile with general insulation and protection.
Thin wall type that is highly versatile and can be used for general insulation and protection; length can be determined easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TREDUX-1.5/0.5-BK
TREDUX-3/1-BK
TREDUX-6/2-BK
TREDUX-12/4-BK
TREDUX-24/8-BK
TREDUX-38.1/19.1-BK
TREDUX-50.8/25.4-BK
TREDUX-76.2/38.1-BK
TREDUX-101.6/50.8-BK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Numero confezione
(pz.)
Gamma di temperature di esercizio continua (Min)
(°C)
Gamma di temperature di esercizio continua (Max)
(°C)

26.61 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 101.50.520-55135

30.25 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1030.620-55135

28.86 €

15 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1060.715-55135

26.27 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10120.8510-55135

31.12 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10241.25-55135

59.11 €

6 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1038.11.026-55135

71.03 €

6 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1050.81.146-55135

69.50 €

3 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1076.21.273-55135

64.23 €

2 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10101.61.42-55135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shrinkage Rate 3:1–2:1 Material Poliolefina reticolare Color Nero
Flame Retardant Disponibile Adhesive NA Tube Length(mm) 1000
Representative Standard Prodotto certificato standard UL

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico