Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HIS-A-3/1-BK |
HIS-A-6/2-BK |
HIS-A-9/3-BK |
HIS-A-12/4-BK |
HIS-A-18/6-BK |
HIS-A-24/8-BK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | Tube Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 1 | 10000 | |
22.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 1 | 5000 | |
21.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 1.4 | 5000 | |
43.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 1.6 | 5000 | |
54.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18 | 2.15 | 4000 | |
55.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 24 | 2.4 | 3000 |
Loading...
Shrinkage Rate | 3:1 | Material | Poliolefina reticolare | Color | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Flame Retardant | Disponibile | Adhesive | Disponibile | Representative Standard | Prodotto certificato standard UL |
Gamma di temperature di esercizio continua (Min)(°C) | -55 | Gamma di temperature di esercizio continua (Max)(°C) | 125 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Internal diameter (before contraction)(mm)
Wall Thickness (after shrinking)(mm)
Tube Length(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali