Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OA-SD
Materiale (corpo principale) | Cloruro di vinile | Diametro filo conforme(mm) | φ4-10 | Vite di montaggio | Pg11 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Applicazione | Prodotto per uso generico | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -25–70 |
Diametro interno φ(mm) | 19 | Diametro esterno φ(mm) | 22 | Caratteristiche | Per valvola piccola |
Si trova sulla pagina di Morsetto fermacavo conico a torretta per usi generici serie OA-SD, il codice articolo è il seguente: OA-SD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OA-SD.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali