Passacavo impermeabile serie OA-WS【1-10 Pezzi per confezione】

Passacavo impermeabile serie OA-WS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Optimal for enclosed spaces such as small motors, sensors, and head detection applications.

[Features]
・Can be used for the lead portion of wires in enclosed spaces.
・Please choose the right product for your usage environment.
・This is an oil resistant type for use in environments where oil could spill over it.
・This weatherproof type is for use in outdoor environments. (Even in indoor environments, if there is no oil involved, the weatherproof type is recommended.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OA-WS04M-20/25
OA-WS04M-20/25E
OA-WS06M-25/40
OA-WS06M-25/40E
OA-WS07M-35/50
OA-WS07M-35/50E
OA-WS08M-45/60
OA-WS08M-45/60E
OA-WS09M-55/70
OA-WS09M-55/70E
OA-WS10M-65/80
OA-WS10M-65/80E
OA-WS12M-80/100
OA-WS12M-80/100E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale (corpo principale) Diametro filo conforme
(mm)
Vite di montaggio Diametro foro di montaggio
(mm)
Applicazione Diametro esterno φ
(mm)

69.06 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Placcato in nichel/gomma nitrilica/PBTφ2-2.5M4 P=0.5φ4Resistenza agli oli7

68.22 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10Placcatura in nichel/Etilene-propilene/PBTφ2-2.5M4 P=0.5φ4Resistenza agli agenti atmosferici7

58.90 €

25.33 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-Placcato in nichel/gomma nitrilica/PBTφ2.5-4M6 P=0.5φ6Resistenza agli oli8.8

6.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10Placcatura in nichel/Etilene-propilene/PBTφ2.5-4M6 P=0.5φ6Resistenza agli agenti atmosferici8.8

7.84 €

1 Disponibile 6 giorni -Placcato in nichel/gomma nitrilica/PBTφ3.5-5M7 P=0.5φ7Resistenza agli oli10

70.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10Placcatura in nichel/Etilene-propilene/PBTφ3.5-5M7 P=0.5φ7Resistenza agli agenti atmosferici10

7.84 €

1 Disponibile 5 giorni -Placcato in nichel/gomma nitrilica/PBTφ4.5-6M8 P=0.5φ8Resistenza agli oli11

7.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10Placcatura in nichel/Etilene-propilene/PBTφ4.5-6M8 P=0.5φ8Resistenza agli agenti atmosferici11

8.68 €

1 Disponibile 6 giorni -Placcato in nichel/gomma nitrilica/PBTφ5.5-7M9 P=0.5φ9Resistenza agli oli12

78.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10Placcatura in nichel/Etilene-propilene/PBTφ5.5-7M9 P=0.5φ9Resistenza agli agenti atmosferici12

12.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Placcato in nichel/gomma nitrilica/PBTφ6.5-8M10 P=0.5φ10Resistenza agli oli13

79.15 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10Placcatura in nichel/Etilene-propilene/PBTφ6.5-8M10 P=0.5φ10Resistenza agli agenti atmosferici13

9.86 €

3.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Placcato in nichel/gomma nitrilica/PBTφ8-10M12 P=0.5φ12Resistenza agli oli16

82.47 €

35.46 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10Placcatura in nichel/Etilene-propilene/PBTφ8-10M12 P=0.5φ12Resistenza agli agenti atmosferici16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Argento Numero di fori(Manuale) 1 Temperatura ambiente di esercizio(°C) -25 - +100
Livello di protezione(IP) 67 Caratteristiche Tipo sottile

Supporto tecnico