Connettore OK per cablaggio a inserimento rapido.

Connettore OK per cablaggio a inserimento rapido.
Nothing required for crimping; simply insert the copper wire to complete the connection.

[Features]
・Nothing required for crimping.
・Simply insert the copper wire to complete the connection.
・Wires can be removed and the connection can be changed easily.
・Stable connection without individual discrepancies.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OK-2
OK-3
OK-4
OK-5
OK-6W
OK-8
OK-8W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero inserito
(Manuale)
Verticale
(mm)
Orizzontale
(mm)

0.26 €

8 6 giorni 102911

0.31 €

7 6 giorni 103915

0.40 €

6 6 giorni 104919

0.44 €

5 6 giorni 105923

0.63 €

4 6 giorni 10615.415.3

0.78 €

4 6 giorni 108935

0.78 €

4 6 giorni 10815.419.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Rotonde Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O OK
Corrente ammessa(A) 20 Tensione ammessa(V) 300 Metodo di collegamento filo Inserimento
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo PSE / CE / UL / CSA
Altezza(mm) 18.5 Filo utilizzato Filo in rame Cavo compatibile(Ø) 1.2 / 1.6 / 2.0

Supporto tecnico