Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OL-F4-30 |
OL-F4-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione verticale (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 14.5 | 30 | ||
33.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 18.5 | 50 |
Loading...
Dimensione laterale(mm) | 28 | Colore | Nero | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -25 – +80 |
---|---|---|---|---|---|
Numero confezioni(Pezzi) | 50 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione verticale(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali