• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro adesivo di rame conduttivo, serie CUS

Nastro adesivo di rame conduttivo, serie CUS

Conductive copper foil tape (CUS)

[Features]
· Flexibility enables easy coiling and sticking.
· A conductive adhesive is used, so reliable conductivity can be achieved without reducing the shielding effect.
· Copper foil tape CUS and CUL can be soldered to the surface of the metal foil.
· UL 510 (FR) authorized product for both copper foil and aluminum foil tape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CUS-8T
CUS-13T
CUS-25T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSW
(mm)

8.87 €

3 giorni 108

11.00 €

3 giorni 1013

17.37 €

3 giorni 1025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

t(mm) 0.095 L(mm) 2000 Materiale Foglio in rame

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico