Vite con cava esalobata tipo MR【20 Pezzi per confezione】

Vite con cava esalobata tipo MR
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MR2.5-8PS

Marca: TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE

Prezzo: 5.70

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MR2.5-8PS

Codice componente
MR2.5-8PS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

5.70 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Nichelatura M(mm) 2.5 L(mm) 8
Materiale Ferro Nome Viti automaschiante a testa cilindrica Modelli applicabili, dettagli PF15-3-10 / PF15-5-10 / PF15-3-15 / PF15-5-15

Si trova sulla pagina di Vite con cava esalobata tipo MR, il codice articolo è il seguente: MR2.5-8PS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MR2.5-8PS.

Supporto tecnico