Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
91558-1 |
91559-1 |
91560-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Parti applicabili | Gamma filo applicabile (AWG) | Gamma filo applicabile (mm2) | Diametro esterno rivestimento isolamento (mm) | Contrassegno gamma fili a contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,425.00 € | 1 | 5 giorni | 1-175218-5 / 1-175218-3 / 1-175218-2 / 175218-3 / 175218-2 / 175289-5 / 175289-3 / 175289-2 | 20 – 16 | 0.5–1.25 | 1.8–2.8 / 2.2–2.8 | L | ||
1,278.57 € | 1 | 5 giorni | 1-175217-5 / 1-175217-2 / 1-75217-3 / 175217-3 / 175217-2 / 175288-5 / 175288-3 / 175288-2 | 24–20 | 0.2–0.5 | 1.7–2.6 | M | ||
1,421.43 € | 1 | 5 giorni | 1-917511-5 / 1-917511-3 / 1-917511-2 / 917511-3 / 917511-2 / 917512-5 / 917512-3 / 917512-2 | 16 – 14 | 1.25–2.2 | 2.2–2.8 | 2L |
Loading...
Serie applicabile | Serie D3000 | Tipo applicabile | Per tipi singoli | Tipo di contatto | Rivenditore/Linguetta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Utensile manuale |
Configura
Proprietà di base
Parti applicabili
Gamma filo applicabile(AWG)
Gamma filo applicabile(mm2)
Diametro esterno rivestimento isolamento(mm)
Contrassegno gamma fili a contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali