Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Tipo di profilo del connettore | Caratteristiche profilo connettore | Dimensione calotta | Conduttore normale/conduttore inverso | Diametro esterno del cavo utilizzato (φ) | Sezione trasversale del conduttore conforme (mm2) | Flangia | Limite di temperatura ambiente durante l'uso della corrente nominale (solo prodotti TUV) (°C) | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.43 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 15 | Adattatore | Profilo generico | 20 | Con conduttore normale | 7.0-8,5 | #14 | NA | +80 | NEW-203-PF8 [Spina dritta] | - | - | - | - | ||
31.17 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 15 | Spina | Profilo generico | 20 | Con conduttore normale | 7.0-8,5 | #14 | NA | +80 | NEW-203-ADM8 | NEW-203-RM [presa da pannello] | - | - | - | ||
31.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 15 | Spina | Profilo generico | 20 | Con conduttore normale | 10,6 – 12,5 | #14 | NA | +80 | NEW-203-ADM12 | NEW-203-RM [presa da pannello] | - | - | - | |
27.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 15 | Spina | Profilo generico | 20 | Con conduttore inverso | 7.0-8,5 | #14 | NA | +80 | NEW-203-ADF8 | NEW-203-RF [presa da pannello] | - | - | - | |
27.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 15 | Spina | Profilo generico | 20 | Con conduttore inverso | 8,6 – 10,5 | #14 | NA | +80 | NEW-203-ADF10 | NEW-203-RF [presa da pannello] | - | - | - | |
23.30 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 3 | Montaggio a pannello | 15 | Recipiente | Flangia | 20 | Con conduttore inverso | NA | #14 | Rettangolare | +80 | NEW-203-PM10 | NEW-203-PM12 [Spina dritta] | NEW-203-PM8 [Spina dritta] | - | - | ||
19.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 3 | Montaggio a pannello | 15 | Recipiente | Flangia | 20 | Con conduttore normale | NA | #14 | Rettangolare | +80 | NEW-203-PF10 | NEW-203-PF12 [Spina dritta] | NEW-203-PF8 [Spina dritta] | - | - | |
37.88 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 20 | Spina | Profilo generico | 24 | Con conduttore normale | 9,5 - 11,0 | #12 | NA | +74 | NEW-243-ADM11 | NEW-243-RM [presa da pannello] | - | - | - | ||
37.88 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 20 | Spina | Profilo generico | 24 | Con conduttore normale | 11,1 – 13,0 | #12 | NA | +74 | NEW-243-ADM13 | NEW-243-RM [presa da pannello] | - | - | - | ||
23.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 3 | Montaggio a pannello | 20 | Recipiente | Flangia | 24 | Con conduttore normale | NA | #12 | Rettangolare | +74 | NEW-243-PF11 [Spina dritta] | NEW-243-PF13 [Spina dritta] | NEW-243-PF15 [Spina dritta] | NEW-243-PM11 [Spina dritta] | - | |
38.94 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 15 | Spina | Profilo generico | 24 | Con conduttore normale | 13,1 – 15,0 | #14 | NA | +80 | NEW-244-ADM15 | NEW-244-RM [presa da pannello] | - | - | - | ||
30.70 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 4 | Montaggio a pannello | 15 | Recipiente | Flangia | 24 | Con conduttore inverso | NA | #14 | Rettangolare | +80 | NEW-244-PM11 | NEW-244-PM13 [Spina dritta] | NEW-244-PM15 [Spina dritta] | - | - | ||
47.93 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 20 | Spina | Profilo generico | 28 | Con conduttore normale | 9,0 – 10,9 | #12 | NA | +67 | NEW-284-ADM10 [spina relè] | NEW-284-RM [presa da pannello] | - | - | - | ||
47.93 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 20 | Spina | Profilo generico | 28 | Con conduttore normale | 11,0 – 12,4 | #12 | NA | +67 | NEW-284-ADM12 | NEW-284-RM [presa da pannello] | - | - | - | ||
47.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 20 | Spina | Profilo generico | 28 | Con conduttore normale | 16,1 – 18,0 | #12 | NA | +67 | NEW-284-ADM18 | NEW-284-RM [presa da pannello] | - | - | - | |
40.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 4 | Collegamento cavo | 20 | Spina | Profilo generico | 28 | Con conduttore inverso | 9,0 – 10,9 | #12 | NA | +67 | NEW-284-ADF10 | NEW-284-RF [presa da pannello] | - | - | - | |
41.01 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 4 | Collegamento cavo | 20 | Spina | Profilo generico | 28 | Con conduttore inverso | 11,0 – 12,4 | #12 | NA | +67 | NEW-284-ADF12 [spina relè] | NEW-284-RF [presa da pannello] | - | - | - | ||
34.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 4 | Montaggio a pannello | 20 | Recipiente | Flangia | 28 | Con conduttore inverso | NA | #12 | Rettangolare | +67 | NEW-284-PM10 | NEW-284-PM12 [Spina dritta] | NEW-284-PM14 [Spina dritta] | NEW-284-PM16 [Spina dritta] | NEW-284-PM18 [Spina dritta] | |
27.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 4 | Montaggio a pannello | 20 | Recipiente | Flangia | 28 | Con conduttore normale | NA | #12 | Rettangolare | +67 | NEW-284-PF10 | NEW-284-PF12 [Spina dritta] | NEW-284-PF14 [Spina dritta] | NEW-284-PF16 [Spina dritta] | NEW-284-PF18 [Spina dritta] | |
62.96 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 8 | Collegamento cavo | 15 | Adattatore | Profilo generico | 28 | Con conduttore inverso | 9,0 – 10,9 | #14 | NA | +77 | NEW-288-PM10 | - | - | - | - | ||
51.29 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 8 | Collegamento cavo | 15 | Spina | Profilo generico | 28 | Con conduttore normale | 9,0 – 10,9 | #14 | NA | +77 | NEW-288-ADM10 | NEW-288-RM [presa da pannello] | - | - | - | ||
44.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 8 | Collegamento cavo | 15 | Spina | Profilo generico | 28 | Con conduttore inverso | 9,0 – 10,9 | #14 | NA | +77 | NEW-288-ADF10 | NEW-288-RF [presa da pannello] | - | - | - | |
38.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 8 | Montaggio a pannello | 15 | Recipiente | Flangia | 28 | Con conduttore inverso | NA | #14 | Rettangolare | +77 | NEW-288-PM10 | NEW-288-PM12 [Spina dritta] | NEW-288-PM14 [Spina dritta] | NEW-288-PM16 [Spina dritta] | NEW-288-PM18 [Spina dritta] | |
31.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 8 | Montaggio a pannello | 15 | Recipiente | Flangia | 28 | Con conduttore normale | NA | #14 | Rettangolare | +77 | NEW-288-PF10 [Spina dritta] | NEW-288-PF12 [Spina dritta] | NEW-288-PF14 [Spina dritta] | NEW-288-PF16 [Spina dritta] | NEW-288-PF18 [Spina dritta] |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | M· N· O | Serie che inizia con M, N, O | NUOVO |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 250 | Wire connection method | Saldatura | Connection direction | Dritto |
Representative Standard | UL / TUV / CSA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25–85 | Vite per tubi | NA |
Trattamento placcatura guscio | Senza lavorazione | Trattamento placcatura contatto | Argento |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Tipo di profilo del connettore
Caratteristiche profilo connettore
Dimensione calotta
Conduttore normale/conduttore inverso
Diametro esterno del cavo utilizzato(φ)
Sezione trasversale del conduttore conforme(mm2)
Flangia
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali