Barra corta per presa relè【1-10 Pezzi per confezione】

Barra corta per presa relè
  • Sconto volumi elevati
Includes insulation covering for safety. Abundant color variations available for relay socket use, so you assign different colors to different applications.

[Features]
· Because the short bar pitch is the same as the in-between polarity (between the same number) when 2 or more relay socket and circuit protectors of different companies are lined up, it is faster and cleaner compared to when the wiring uses crossover wiring.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BB22-2L
BB28-2
BB29-2L
BLB22-2L
BLB28-2
BLB29-2L
RB22-2L
RB28-2
RB29-2L
WB22-2L
WB29-2L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso barra di cortocircuito
(mm)
Colore rivestimento Lunghezza
(mm)
Terminale applicabile

2.04 €

4 5 giorni -22Nero14.5Per terminale M3

22.59 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1028Nero21Per terminale M3.5

2.31 €

4 5 giorni -29Nero14.5Per terminale M3

20.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 1022Blu14.5Per terminale M3

23.13 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1028Blu21Per terminale M3.5

23.13 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 1029Blu14.5Per terminale M3

20.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -22Rosso14.5Per terminale M3

23.13 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1028Rosso21Per terminale M3.5

20.94 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -29Rosso14.5Per terminale M3

20.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 1022Bianco14.5Per terminale M3

23.13 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 1029Bianco14.5Per terminale M3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Prodotti supportati Per presa relè Numero di poli(P) 2 Profilo terminale Tipo Y
Numero confezioni(Pezzi) 10

Supporto tecnico