Convertitore di interfaccia Ethernet⇔Ingresso / Uscita digitale

Convertitore di interfaccia Ethernet⇔Ingresso / Uscita digitale
  • Sconto volumi elevati
It is an interface converter which can be used for a wide variety of protocols.

[Features]
· Equipped with 8 digital input channels.
· Can be used for non-voltage contact output and voltage contact output.
· Possible to monitor the output from each sensor.
· There is a diverse array of event functions that can be inputted.
· By relaying the output of 8 digital channels, DC24V, AC100V loading weight is also possible.
· Can be used to control revolving lights.
· Possible for terminal blocks to have all their wiring to blocks with one-touch for screwless types (crimping tools are not necessary) SNMP for (simple network management protocol) SNMP based manager supervision and maneuvering becomes possible.
· A trap transmission setting is possible for each input.
· Not dependent on remote shell command OS RSH it can easily control externally connected equipment with commands.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PHN-D88

Codice componente
PHN-D88
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

941.28 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di comunicazione prima della conversione Ethernet Metodo di comunicazione dopo la conversione Ingresso/uscita digitale Distanza prolunga(m) 1.95
Dimensione verticale(mm) 185 Larghezza(mm) 116 Dimensione profondità(mm) 42
Numero di contatti Ingresso/uscita digitale: a 8 punti Terminale Terminale compatibile senza vite Caratteristiche Supporta i comandi shell remoti / SNMP
Nota Adattatore AC incluso: TAS2800-Y-2-JSK (prodotto conforme RoHS)

Si trova sulla pagina di Convertitore di interfaccia Ethernet⇔Ingresso / Uscita digitale, il codice articolo è il seguente: PHN-D88.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHN-D88.

Supporto tecnico