Saldatore con funzione di regolazione temperatura (parti di ricambio HS-51)

Saldatore con funzione di regolazione temperatura (parti di ricambio HS-51)
  • Sconto volumi elevati
Replacement part for the HS-51 precision and cost effective soldering iron. Suitable for use with lead free solder. Rated Voltage: AC100V, Power Consumption: 80W (Bit sold separately.)

[Features]
· The bit, heater, and sensor are all integrated, helping it deal with temperature fluctuations at the tip and enabling the user to control the temperature.
· Lowering the temperature of the tip lessens working stress.
· The soldering iron has been newly designed so as to provide better heat insulating properties. This helps protect the worker from uncomfortable levels of heat, even during extended use.
· Enables quick and tool-less bit replacement.
· Equipped with a settings lock function, essential to managing work temperatures.
· Uses a pin code system so no cards or keys are required.
· Features a sleep function (sleep sensitivity / time setting method: 0 to 20°C / 0 to 999 minutes). Features an automatic power off function for those times when the power is left on (0 to 999 minutes time setting type).
· The station can be stacked.
· Does not take up much space on work desks or tables, even when using multiple stands.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS-51B01
HS-51B02
HS-51B03
HS-51BC01
HS-51C01
HS-51C02
HS-51C03
HS-51D01
HS-51D03
HS-51K02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo Specifiche punta
(mm)

22.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo BR0.15

22.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo BR0.25

22.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo BR0.3

22.95 €

1 Disponibile 7 giorni 10Tipo BCφ1

22.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo Cφ1

22.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo Cφ2

22.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo Cφ3

22.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo Dφ0.8

22.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo Dφ2.4

29.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo Kφ4.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Punta Modello applicabile HS-51

Supporto tecnico