Codice articolo del costruttore: BK-1-100
Marca: HELLERMANN TYTON
Prezzo: 5.14 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Band Diameter: 1.0–22 mm
Lunghezza complessiva L: 100 mm
Larghezza A: 2.5 mm
Color: Nero
Standard: Prodotto certificato standard UL
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BK-1-100
Codice componente
|
---|
BK-1-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Band Diameter (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Larghezza A (mm) | Color | Standard | Numero confezioni (Manuale) | Carico di rottura anello: (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.14 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0–22 | 100 | 2.5 | Nero | Prodotto certificato standard UL | 100 | 80 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) | UL94V-2 | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | 85 |
Si trova sulla pagina di Fascetta colorata in nylon 66 Insulok, il codice articolo è il seguente: BK-1-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BK-1-100.
Configura
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Larghezza A(mm)
Color
Standard
Numero confezioni(Manuale)
Carico di rottura anello:(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BK-1-1000 |
T120R-BLU |
T120R-GRN |
T120R-RED |
T120R-YLW |
T18R-BLU |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Band Diameter (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Larghezza A (mm) | Color | Standard | Numero confezioni (Manuale) | Carico di rottura anello: (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.87 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0–22 | 100 | 2.5 | Nero | Prodotto certificato standard UL | 1000 | 80 | |
37.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.0–100 | 380 | 7.6 | [Altro] Blu | - | 50 | 535 | |
37.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.0–100 | 380 | 7.6 | [Altro] Verde | - | 50 | 535 | |
37.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.0–100 | 380 | 7.6 | [Altro] Rosso | - | 50 | 535 | |
37.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.0–100 | 380 | 7.6 | [Altro] Giallo | - | 50 | 535 | |
42.86 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0–22 | 100 | 2.5 | [Altro] Blu | - | 1000 | 80 |