Fascetta isolante in nylon 66 termoresistente【50-1,000 Pezzi per confezione】

Fascetta isolante in nylon 66 termoresistente
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Excellent heat resistance and can be used in environments of up to 110°C.

[Features]
▪ Insulock tie standard product.
In addition to heat resistance, the product offers superior abrasion resistance.
Supports continuous use in environments of up to 110°C.
Changes from milky white through pale blue to light green depending on the temperature and humidity

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SHT18R-HS
T18I-HS
T18L-HS
T18R-HS
T18S-HS
T30L-HS
T30R-HS
T40S-HS
T50L-HS
T50R-HS
T60R-HS
T60S-HS
T120R-HS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Numero confezioni
(Manuale)
Carico di rottura anello:
(N)
Misura vite applicabile

44.45 €

14.67 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.0–221001.8100080-

24.78 €

7.43 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5–351482.510080-

23.62 €

7.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5–552052.510080M5

34.96 €

13.63 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.0–221002.5100080-

35.17 €

12.31 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.0–16802.2100080-

26.08 €

7.82 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5–502023.6100135M8

14.63 €

4.39 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.0–361523.5100135M6

16.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.5–371533.5100180M10

53.52 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 102.5–1053834.8100225M8

18.57 €

5.57 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5–502024.6100225M6

40.29 €

13.70 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5–803014.8100270M6

32.18 €

10.94 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5–652514.8100270M10

30.03 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103.0–1003807.650535M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 66 Color Verde chiaro Grado Termoresistenza
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2 Standard Prodotto certificato standard UL Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 110

Supporto tecnico