Fascetta isolante LK termoresistente【100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Fascetta isolante LK termoresistente
Suitable for wide range of needs such as telecommunications, electricity, power-related work, construction machinery, motor vehicles, and underground cables. Use at high temperatures (up to 110°C) is supported.

[Features]
· Large-diameter band for all types of wire bundling in the heavy industry sector.
· Wide type with a unity band suitable for use in telecommunications, electricity, power-related work, construction, vehicles, underground cables, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LK2A-HS

Codice componente
LK2A-HS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

36.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Band Diameter(mm) 2.0–70 Lunghezza complessiva L(mm) 270 Larghezza A(mm) 4.8
Material Nylon 66 Color Verde chiaro Grado Termoresistenza
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2 Standard Prodotto certificato standard UL Numero confezioni(Manuale) 100
Carico di rottura anello:(N) 225 Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 110

Si trova sulla pagina di Fascetta isolante LK termoresistente, il codice articolo è il seguente: LK2A-HS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LK2A-HS.

Supporto tecnico