Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RT18RSF-V0 |
RT18RSF-V0B |
RT30SSF5-V0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva L (mm) | Larghezza A (mm) | Color | Carico di rottura anello: (N) | Foro di montaggio ∅ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.17 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 132 | 3 | [Bianco] Bianco | 80 | 3,8 - 4,2 | |
13.20 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | 132 | 3 | Nero | 80 | 3,8 - 4,2 | |
12.56 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | 130 | 3.3 | [Bianco] Bianco | 196 | 4.7–5.0 |
Loading...
Band Diameter(mm) | 1.0–27 | Material | Nylon 66 | Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) | UL94V-0 |
---|---|---|---|---|---|
Special Function/Application | Tipo riutilizzabile / Montaggio a pressione | Standard | Prodotto certificato standard UL | Numero confezioni(Manuale) | 100 |
Spessore pannello di montaggio massimo:(mm) | 2.3 | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | 85 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Larghezza A(mm)
Color
Carico di rottura anello:(N)
Foro di montaggio ∅(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali