Fascetta dritta con fissaggio a pressione e supporto a disco Insulok【100 Pezzi per confezione】

Fascetta dritta con fissaggio a pressione e supporto a disco Insulok
  • Sconto volumi elevati
For fix-mounting to a chassis, panel, wall etc.
· Onset type / dome shaped mount. Prevents penetration of water or dust during the fix-mounting process.

[Features]
The dome-type push mount tie makes it difficult for water or dust to enter.
Additionally, the outside serration makes it appropriate for wire binding with thin covers.
When filling the panel hole, this onset type can secure wires on top of mount holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RT50SD6

Codice componente
RT50SD6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

40.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 5 Colore Nero Lunghezza complessiva(mm) 160
Numero confezioni(pezzo) 100 pz. Materiale Nylon 66 Diametro fascia(mm) 1,5 - 31
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 105 Resistenza ambientale Termoresistenza
Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) UL94V-2 Applicazione/funzione speciale Montaggio su boccola Carico di rottura anello:(N) 180
Foro di montaggio ∅(mm) 6,4 – 7,4 Spessore pannello di montaggio massimo:(mm) 1.8

Si trova sulla pagina di Fascetta dritta con fissaggio a pressione e supporto a disco Insulok, il codice articolo è il seguente: RT50SD6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RT50SD6.

Supporto tecnico