Fascetta riutilizzabile resistente alle intemperie Insulok【100 Pezzi per confezione】

Fascetta riutilizzabile resistente alle intemperie Insulok
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Detachable, which makes maintenance easy. Can be retied, making it economical. Can be used in various areas such as binding wires, agriculture, horticulture, and packaging. Suitable for use indoors or outdoors.

[Features]
· For use in reusable temporary joints.
Repeat tie that can be used outdoors.
Simply remove after binding and it is possible to reuse.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RF100-W
RF140-W
RF250-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

22.32 €

6.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.5–18100

24.74 €

8.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.5–32140

34.96 €

11.54 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.5–72250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza A(mm) 7.4 Material Nylon 66 Color Nero
Grado Resistente agli agenti atmosferici Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2 Special Function/Application Tipo riutilizzabile
Standard Prodotto certificato standard UL Numero confezioni(Manuale) 100 Carico di rottura anello:(N) 222.3
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 85

Supporto tecnico