Utensile di fissaggio a doppia azione Tymate MK8-LT

Utensile di fissaggio a doppia azione Tymate MK8-LT
  • Sconto volumi elevati
A binding tool for use with a short Insulok and halogen-free wiring. Because it can be tightened softly, it is optimal for bundling of wires that have a thin coating.

[Features]
· Enables quick, reliable, and stable bundling.
- Because it can be tightened softly, it is optimal for bundling of wires that have a thin coating, such as halogen-free wires.
- Also recommended for use with fluorine resin, polypropylene, and short type (SHT18 and T18 type) ties.
· Weight: 298g.
- Insulok tie width: 1.8 - 2.5 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MK8-LT

Codice componente
MK8-LT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

191.98 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzionamento Tipo manuale Azione Tipo doppio Impostazioni forza di serraggio Disponibile
Larghezza fascetta INSULOK/diametro fascio(mm) 1.8–2.5

Si trova sulla pagina di Utensile di fissaggio a doppia azione Tymate MK8-LT, il codice articolo è il seguente: MK8-LT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MK8-LT.

Supporto tecnico