Fascetta isolante in PEEK estremamente resistente al calore【100 Pezzi per confezione】

Fascetta isolante in PEEK estremamente resistente al calore
  • Sconto volumi elevati
Insulok tie with super heat resistance up to 240°C (up to 260°C for the UL temperature index of raw materials). One particular appeal of this product is its particularly low degree of outgassing.

[Features]
· Insulok tie standard product.
High environmentally resistant properties, and even when metal wiring material is not used the plastic resin characteristics make flexible binding work possible.
· The low generation of gas means it is effective when used in outgassing countermeasures.
· PT2A: Because the serration (the jagged parts on the strap surface) is on the outside, it should be used for wires with thin coats.
· PT220 type: The bundle diameter is larger than for PT2A and has a high tensile strength.
· Inside serration, as with the normal Insulok type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PT2A
PT220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) Carico di rottura anello:
(N)

252.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 104–351453.4UL94V-0230

340.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 108–562204.7N/A380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material PEEK Color Beige Grado Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici
Numero confezioni(Manuale) 100 Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -55 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 240

Supporto tecnico