Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CS-1 |
CS-1-B |
CS-180 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Band Diameter (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Larghezza A (mm) | Color | Numero confezioni (Manuale) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.37 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 38 | 140 | 7.2 | [Bianco] Bianco latte | 250 | |
48.71 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 38 | 140 | 7.2 | Nero | 250 | |
64.11 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 180 | 10 | [Bianco] Bianco latte | 500 |
Loading...
Material | Polietilene | Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) | N/A | Special Function/Application | Tipo riutilizzabile |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | 85 |
Configura
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Larghezza A(mm)
Color
Numero confezioni(Manuale)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali