Duo Ring Insulok【100 Pezzi per confezione】

Duo Ring Insulok
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Connect 2 Insuloks with duo rings to create a double-headed tie.

[Features]
- Effective in unique environments.
- Chain bundled wires in parallel.
- Wires can be secured by dangling them the lead aerial.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LOK04

Codice componente
LOK04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

32.39 €

9.72 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco Numero confezioni(pezzo) 100 pz. Materiale Nylon 66
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 85 Resistenza ambientale NA
Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) UL94V-2 Applicazione/funzione speciale NA Fascette Insulok applicabili Tipo fino a T120

Si trova sulla pagina di Duo Ring Insulok, il codice articolo è il seguente: LOK04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LOK04.

Supporto tecnico