Tipo in polipropilene resistente agli agenti chimici Insulok【100-1,000 Pezzi per confezione】

Tipo in polipropilene resistente agli agenti chimici Insulok
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Has superior resistance to chemicals such as acids as well as superior water resistance and insulation compared to Nylon.

[Features]
▪ Insulock tie standard product.
· Has superior resistance to chemicals such as acids as well as superior water resistance and insulation compared to Nylon.
· Products with a product number which includes "PP-W" also include weather resistance and can be used outdoors

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T18S-PP
T40S-PP
T50R-PP
T60S-PP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Numero confezioni
(Manuale)
Carico di rottura anello:
(N)
Con Clip Selezione fascetta Insulok

69.96 €

24.49 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

104 – 16802.2100046.1EC23Selezione esterna

23.46 €

7.04 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

106–371513.5100110EC24Selezione esterna

38.20 €

12.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

108–502024.7100179.3--

40.06 €

12.42 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1014-652514.8100224.4--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Polipropilene Color Bianco latte Grado Resistente agli agenti chimici
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) N/A Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 85

Supporto tecnico