Fascetta di fissaggio Insulok【50-100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Fascetta di fissaggio Insulok
  • Sconto volumi elevati
An integrated tie featuring a standard tie on the base and a screw tightened fixed whole on the head. Can be fixed firmly to a panel and chassis.

[Features]
· Used when fixing wiring to a chassis, panel, wall, etc.
▪ An integrated zip-tie with a standard MS zip-tie base which has fixed holes for screws

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T18MR
T30MR
T50MR
T50MS
T120MR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Numero confezioni
(Manuale)
Carico di rottura anello:
(N)
Selezione fascetta Insulok

20.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.0–201112.510080M3

13.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.0–321573.5100135M4

27.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5–502154.7100225-

23.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.5–321654.6100225M5

47.14 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 105.0–1023957.650535-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 66 Color Bianco latte Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2
Special Function/Application Cordone piatto lappato Standard Prodotto certificato standard UL Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 85

Supporto tecnico