Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RF250-HSW
Band Diameter(mm) | 2.5–72 | Lunghezza complessiva L(mm) | 250 | Larghezza A(mm) | 7.4 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon 66 | Color | Nero | Grado | Resistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza |
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) | UL94V-2 | Special Function/Application | Tipo riutilizzabile | Standard | Prodotto certificato standard UL |
Numero confezioni(Manuale) | 100 | Carico di rottura anello:(N) | 222.3 | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 |
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | 110 |
Si trova sulla pagina di Fascetta riutilizzabile resistente al calore e alle intemperie Insulok, il codice articolo è il seguente: RF250-HSW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RF250-HSW.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali