Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HTC10 |
HTC20 |
HTC30 |
HTC40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Width (mm) | Height (mm) | Diametro interno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.96 € 39.89 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 11 | 14 | 9mm x 11mm | |
88.03 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | φ20mm | |
109.58 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | φ30mm | |
152.91 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | φ40mm |
Loading...
Overall Length(mm) | 500 | Material | Polipropilene | Collar | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Cordone piatto lappato | Numero confezioni(Pezzo) | 10 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Width(mm)
Height(mm)
Diametro interno
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali