Registrati
Configura
  • Stock
  • Larghezza perimetro(mm)
  • Misura applicabile(φ mm)
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Possibile la spedizione lo stesso giorno
    • Entro 6 giorni lavorativi
  • Guaina intrecciata elastica Helagaine

    Codice componente:

    Sono stati trovati. 3 candidati non definiti.
      Quantità:

      Elenco numeri di parte

      Numero di articoli
      Codice componente

      Lunghezza

      Larghezza perimetro

      (mm)

      Misura applicabile

      (φ mm)

      RoHS?Quantità minima d'ordine
      100m/rotolo
      16
      6,4 – 19,1
      -
      1 pezzi
      100m/rotolo
      24
      12,7 - 31,8
      10
      1 pezzi
      50m/pezzo
      40
      19,1 – 44,5
      10
      1 pezzi
      Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
      Giorni spedizione standard
      170.23 €
      ( 202.57 € )
      6 giorni lavorativi
      280.85 €151.66 €
      ( 180.48 € )
      Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
      169.44 €
      ( 201.63 € )
      6 giorni lavorativi

      Ulteriori informazioni

      Informazioni di base

      Material combustion test certified product for trains and motor vehicles. For prevention of various types of wire wear and damage when bundling.

      [Features]
      · Wiring protective sleeve with superior flexibility and give thanks to the braided polyester mono-filament with superior wear resistance and flexibility.
      · A gap is created by the braided structure, so heat and moisture will not be locked in, and identification and inspection of the attached wiring can easily be performed.
      · Internal diameter spreads up to 3 times with compression, meaning one size supports a wide range of wire bundle diameters.
      · Lightweight and resilient with easy sliding for easy cable feed.
      · Standard grade and flame retardant grade products are combustion test certified for trains and motor vehicles.