Fascetta isolante in nylon 46 termoresistente【50-1,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Fascetta isolante in nylon 46 termoresistente
  • Sconto volumi elevati
Heat resistance (130°C) and oil resistant properties which are better than 66 Nylon.

[Features]
▪ Insulock tie standard product.
Has higher heat resistance and oil resistance than 66 Nylon.
Optimal for binding in fields where 66 Nylon cannot be physically used.
Depending on the state of the heat resistant agent within the resin, color hue changes may occur.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SHT18R-HR
T18I-HR
T18R-HR
T18S-HR
T30R-HR
T50L-HR
T50R-HR
T60R-HR
T120R-HR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Numero confezioni
(Manuale)
Carico di rottura anello:
(N)
Misura vite applicabile Con Clip Selezione fascetta Insulok

77.95 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.0–221001.8100080---

32.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.5–351002.510080---

9.82 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.0–221002.510080-EC9Dentellatura interna

61.55 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.0–16802.2100080---

12.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.0–361523.5100135-EC9Selezione esterna

109.13 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 102.5–1053834.8100225---

25.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.5–502024.6100225-EC10Dentellatura interna

65.27 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.5–803014.8100270---

79.38 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103.0–1003807.650535M5--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 46 Color Beige Grado Termoresistenza
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2 Standard Prodotto certificato standard UL Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 130

Supporto tecnico