Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T18L-HSW |
T18R-HSW |
T18S-HSW |
T30L-HSW |
T30R-HSW |
T50L-HSW |
T50R-HSW |
T60R-HSW |
T60S-HSW |
T120R-HSW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Band Diameter (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Larghezza A (mm) | Numero confezioni (Manuale) | Carico di rottura anello: (N) | Misura vite applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.30 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5–55 | 205 | 2.5 | 100 | 80 | M6 | |
53.97 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0–22 | 100 | 2.5 | 1000 | 80 | M12 | |
50.48 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.0–16 | 80 | 2.2 | 1000 | 80 | M10 | |
32.64 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5–50 | 202 | 3.6 | 100 | 135 | M10 | |
20.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.0–36 | 152 | 3.5 | 100 | 135 | M8 | |
71.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.5–105 | 383 | 4.8 | 100 | 225 | - | |
21.90 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5–50 | 202 | 4.6 | 100 | 225 | M12 | |
34.50 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5–80 | 301 | 4.8 | 100 | 270 | M4 | |
30.50 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5–65 | 251 | 4.8 | 100 | 270 | M3 | |
45.38 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.0–100 | 380 | 7.6 | 50 | 535 | M5 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Color | Nero | Grado | Resistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza |
---|---|---|---|---|---|
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) | UL94V-2 | Standard | Prodotto certificato standard UL | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 |
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | 110 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Larghezza A(mm)
Numero confezioni(Manuale)
Carico di rottura anello:(N)
Misura vite applicabile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali