Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AB80-100 |
AB80-1000 |
AB1000 |
AB100-100 |
AB100-1000 |
AB1300 |
AB150 |
AB190 |
AB200 |
AB250 |
AB270 |
AB300 |
AB350 |
AB380 |
AB450 |
AB550 |
AB800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Band Diameter (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Larghezza A (mm) | Standard | Numero confezioni (Manuale) | Carico di rottura anello: (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.0–16 | 80 | 2.2 | Prodotto certificato standard UL | 100 | 80 | |
22.47 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.0–16 | 80 | 2.2 | Prodotto certificato standard UL | 1000 | 80 | |
77.37 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 152–330 | 1095 | 8.9 | - | 25 | 780 | ||
8.07 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.0–22 | 100 | 2.5 | Prodotto certificato standard UL | 100 | 80 | |
23.71 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.0–22 | 100 | 2.5 | Prodotto certificato standard UL | 1000 | 80 | |
86.96 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 152–405 | 1325 | 8.9 | - | 25 | 780 | ||
10.13 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.0–36 | 152 | 3.5 | Prodotto certificato standard UL | 100 | 135 | |
23.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5–50 | 202 | 3.6 | Prodotto certificato standard UL | 100 | 135 | |
12.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5–50 | 202 | 4.6 | Prodotto certificato standard UL | 100 | 225 | |
16.49 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5–65 | 251 | 4.8 | Prodotto certificato standard UL | 100 | 270 | |
35.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.0–70 | 270 | 4.8 | Prodotto certificato standard UL | 100 | 225 | |
20.94 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5–80 | 301 | 4.8 | Prodotto certificato standard UL | 100 | 270 | |
20.77 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.0–100 | 380 | 7.6 | Prodotto certificato standard UL | 50 | 535 | |
43.16 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.5–105 | 383 | 4.8 | Prodotto certificato standard UL | 100 | 225 | |
39.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15–130 | 460 | 7.6 | - | 50 | 535 | |
40.30 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.0–145 | 541 | 13 | Prodotto certificato standard UL | 25 | 1115 | |
53.47 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 8.0–245 | 820 | 8.8 | - | 25 | 780 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Color | Bianco latte | Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | 85 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Larghezza A(mm)
Standard
Numero confezioni(Manuale)
Carico di rottura anello:(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali