Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AB100-S-100 |
AB200-S |
AB250-S |
AB300-S |
AB300-XS |
AB330-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Band Diameter (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Larghezza A (mm) | Carico di rottura anello: (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.0–22 | 100 | 1.8 | 80 | |
20.23 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5–55 | 205 | 2.5 | 80 | |
21.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | - | 1.5–65 | 240 | 2.8 | 110 | ||
33.86 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 1.5–75 | 296 | 4 | 180 | ||
29.91 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5–80 | 290 | 3.5 | 135 | |
32.06 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 1.5–95 | 330 | 2.8 | 110 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Color | Bianco latte | Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
Numero confezioni(Manuale) | 100 | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | 85 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Larghezza A(mm)
Carico di rottura anello:(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali