Fascetta AB resistente alle intemperie Insulok【25-1,000 Pezzi per confezione】

Fascetta AB resistente alle intemperie Insulok
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Insulok tie for electrical work (for indoor and outdoor use). Fixes securely with light insertion resistance and prevents slippage. The flexibility of the band simplifies operation.

[Features]
· Use in indoor or outdoor locations with exposure to ultraviolet rays.
· Excellent for lateral deviation (slippage) prevention in the same way as the standard type. Secure binding is possible with light insertion resistance.
· For outside zinc-plated steep plate surroundings, coastal regions where salt corrosion is an issue, and in mountainous or snowy regions where it may be exposed to the effects of snow-melting agents and anti-freeze, please use Galvalok (Nylon 11 weather-resistant grade).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AB80-W-100
AB80-W-1000
AB1000-W
AB100-W-100
AB100-W-1000
AB1300-W
AB150-W
AB190-W
AB200-W
AB250-W
AB270-W
AB300-W
AB350-W
AB380-W
AB450-W
AB550-W
AB800-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Standard Numero confezioni
(Manuale)
Carico di rottura anello:
(N)

2.53 €

100 Pezzi per confezione

3 conf. Disponibile 5 giorni 101.0–16802.2Prodotto certificato standard UL10080

21.04 €

6.73 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.0–16802.2Prodotto certificato standard UL100080

79.88 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10152–33010958.9-25780

9.29 €

2.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.0–221002.5Prodotto certificato standard UL10080

16.33 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.0–221002.5Prodotto certificato standard UL100080

91.88 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10152–40513258.9-25780

3.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.0–361523.5Prodotto certificato standard UL100135

24.61 €

7.38 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5–502023.6Prodotto certificato standard UL100135

13.09 €

3.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5–502024.6Prodotto certificato standard UL100225

19.47 €

5.84 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5–652514.8Prodotto certificato standard UL100270

35.89 €

12.20 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.0–702704.8Prodotto certificato standard UL100225

22.21 €

6.44 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5–803014.8Prodotto certificato standard UL100270

22.68 €

6.80 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

103.0–1003807.6Prodotto certificato standard UL50535

46.08 €

16.13 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.5–1053834.8Prodotto certificato standard UL100225

42.71 €

13.67 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1015.0–1304607.6-50535

35.89 €

11.84 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

104.0–14554113Prodotto certificato standard UL251115

61.47 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 108.0–2458208.8-25780

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 66 Color Nero Grado Resistente agli agenti atmosferici
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2 Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 85

Supporto tecnico