Fascetta LK standard Insulok【25-100 Pezzi per confezione】

Fascetta LK standard Insulok
  • Sconto volumi elevati
Suitable for wide range of needs such as telecommunications, electricity, power-related work, construction machinery, motor vehicles, and underground cables.

[Features]
· Large-diameter band for all types of wire bundling in the heavy industry sector.
· Wide type with a unity band suitable for use in telecommunications, electricity, power-related work, construction, vehicles, underground cables, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LK2A
LK3A
LK5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Numero confezioni
(Manuale)
Carico di rottura anello:
(N)

23.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 102.0–702704.8100225

57.81 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 102.5–702818.7100360

39.45 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 104.0–14554113251115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 66 Color Bianco latte Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2
Standard Prodotto certificato standard UL Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 85

Supporto tecnico