• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fascetta con dentellatura esterna Insulok【100 Pezzi per confezione】

Fascetta con dentellatura esterna Insulok
  • Sconto volumi elevati
Outward-facing serration (jagged part of the strap surface) during binding results in a structure that does not readily harm the cover of wiring with difficulty. Ideal for wire bundles with soft coatings.

[Features]
Compared with conventional outer serration ties, the shape better fits wire bundles.
Outer serration differs from normal serration and because the serration is outward facing when bound, it does not readily cause damage to the wire covering.
Appropriate for binding of halogen free wires with flexible covering.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T18ROS-HSB
T30ROS-HSB
T50LOS-HSB
T50MOS-HSB
T50ROS-HSB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Carico di rottura anello:
(N)

14.25 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.6–201002.580

15.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -1.6–351453.4135

37.23 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -1.6–1103844.6225

28.44 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -1.6–662454.6225

24.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102,5 – 502004.6225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 66 Color Nero Grado Termoresistenza
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2 Numero confezioni(Manuale) 100 Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 105

Supporto tecnico