Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T50RHSWEC9 |
T50RHSWEC10 |
T50RHSWEC19 |
T50RHSWEC20 |
T50RHSWEC21 |
T50ROSHSBEC9 |
T50ROSHSBEC10 |
T50ROSHSBEC19 |
T50ROSHSBEC20 |
T50ROSHSBEC21 |
T50ROSHSBEC22 |
T50ROSHSBEC23 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva L (mm) | Con Clip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.79 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | 202 | EC9 | |
77.53 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 202 | EC10 | |
98.26 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 202 | EC19 | |
93.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 202 | EC20 | |
75.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 202 | EC21 | |
94.06 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 200 | EC9 | |
89.54 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 200 | EC10 | ||
89.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | Preventivo | 10 | 200 | EC19 | |
103.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 200 | EC20 | |
89.54 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 200 | EC21 | ||
103.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 200 | EC22 | |
84.50 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | Preventivo | 10 | 200 | EC23 |
Loading...
Band Diameter(mm) | 5.0–45 | Larghezza A(mm) | 4.6 | Material | Nylon 66 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Nero | Grado | Termoresistenza | Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) | UL94HB |
Numero confezioni(Manuale) | 100 | Carico di rottura anello:(N) | 225 | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 |
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | 105 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Con Clip
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali