• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fascetta con prigioniero, serraggio a vite, resistente a calore/intemperie Insulok.【25-50 Pezzi per confezione】

Fascetta con prigioniero, serraggio a vite, resistente a calore/intemperie Insulok.
  • Sconto volumi elevati

Simple installation: Fix the head parts on the bolts and bind the electrical wire harness with a nut. Binding diameter can be adjusted making repeated use possible.

[Features]
· Use to attach wires to chassis, panels, walls, etc.
· Install the head parts on the bolts and bind the electrical wire harness simply by fixing with a nut.
· Vibration-resistant structure which can be used outside and under high temperature conditions.
· Bundle can be removed without removing the nuts.
· Adjustable binding diameter allows for various diameters.
· Nylon 66 material of the product offers excellent insulation and causes no damage to the wire covering.
· With conventional metal clips it is not possible to remove the binding if the nuts and clips are not removed.
· If a different size of clip is required for the binding used and the appropriate shrink range is not ensured, a clamping gap may arise.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBT50-M6
SBT50-M8
SBT50-M10
SBT50-M12
SBT120-M6
SBT120-M8
SBT120-M10
SBT120-M12
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Numero confezioni
(Manuale)
Carico di rottura anello:
(N)
Foro di montaggio ∅
(mm)
Selezione fascetta Insulok Gamma di temperature di esercizio (Min)
(°C)
Gamma di temperature di esercizio (Max)
(°C)

20.66 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 105–35180650222.35–35M6-40110

20.14 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 105–35180650222.35–35M8-40110

18.74 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 62 giorni 105–35180650222.35–35M10-40110

21.45 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 62 giorni 105–35180650222.35–35M12-40110

20.62 €

25 Pezzi per confezione

Disponibile 62 giorni 105–603001325533.45–60M6-40110

22.32 €

25 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 105–603001325533.45–60M8-40110

21.15 €

25 Pezzi per confezione

Disponibile 62 giorni 105–603001325533.45–60M10-40110

22.05 €

25 Pezzi per confezione

Disponibile 62 giorni 105–603001325533.45–60M12-40110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 66 Color Nero Grado Resistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico