Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SEL-H2
Material | Resina acetalica | Color | Nero | Grado | Resistente agli agenti atmosferici |
---|---|---|---|---|---|
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) | UL94HB | Numero confezioni(Manuale) | 25 | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 |
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | 85 |
Si trova sulla pagina di Testa fascetta per fasci di cavi piccola Insulok, il codice articolo è il seguente: SEL-H2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SEL-H2.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali