• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fascetta sfalsata resistente alle intemperie per montaggio su boccola Insulok (alette incluse)【100 Pezzi per confezione】

Fascetta sfalsata resistente alle intemperie per montaggio su boccola Insulok (alette incluse)
  • Sconto volumi elevati
With wing. Weatherproof product that can be used outdoors.

[Features]
· Use the wire while attached to the chassis, panel, wall, etc.
· Offset type, with wings.
・Support wings spread out and fix the surface of the mounting panel in place, providing stability after the panel is installed.
▪ Push-mount tie, with wings.
· Can be securely fixed in the installation hole.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RT30SSF5-W
RT30SSF-W
RT50RSF-W
RT50SSF-W
T50SSF-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Special Function/Application Standard Carico di rottura anello:
(N)
Foro di montaggio ∅
(mm)
Spessore pannello di montaggio massimo:
(mm)

11.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.0–271303.3Tipo riutilizzabile / Montaggio a pressioneProdotto certificato standard UL1964.7–5.02.3

25.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 102.0–271303.3Tipo riutilizzabile / Montaggio a pressioneProdotto certificato standard UL133.34,0 – 4,22

22.65 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.5–482004.8Tipo riutilizzabile / Montaggio a pressioneProdotto certificato standard UL222.56,0 – 7,52.6

19.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -1.5–261304.8Tipo riutilizzabile / Montaggio a pressioneProdotto certificato standard UL222.56,0 – 7,52.6

38.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.5–261304.8Montaggio a pressione-222.56,0 – 7,52.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 66 Color Nero Grado Resistente agli agenti atmosferici
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2 Numero confezioni(Manuale) 100 Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 85

Supporto tecnico